Escolha e visão geral dos revestimentos protetores
A qualidade de uma medição com strain gages depende fundamentalmente do tipo de instalação e do ponto de medição. A preparação cuidadosa da superfície de instalação, a correta conexão e o revestimento de proteção são fatores importantes para a obtenção de bons resultados.
Imediatamente depois da instalação completa do strain gage sobre a superfície da peça, o ponto de medição deve ser protegido das influências do ambiente mediante um revestimento.
Escolha do revestimento protetor
No momento de escolher um revestimento protetor, devem ser levadas em conta tanto as condições do meio ambiente durante a medição, bem como a duração da medição, a durabilidade requerida e a precisão da medição. Ademais, a rigidez do objeto de medição não pode variar de maneira indesejada. A substância em contato com o ponto de medição, incluindo os cabos de conexão, têm que ter uma resistência de isolamento muito alta e não pode provocar nenhuma reação química ou corrosão.
Estado do ponto de medição
O ponto de medição deve se encontrar em estado impecável antes de seu revestimento, o que significa que ele precisa estar livre sujeira, umidade, suor ou restos de solda. Além disso, todas as entradas dos cabos devem ser isoladas cuidadosamente. Devem ser usados somente os revestimentos protetores recomendados pelos fabricantes dos strain gages para a proteção do strain gage e da camada de adesivo.
Entre os revestimentos protetores comuns se encontram as massas plásticas com ou sem barreira de difusão (AK 22 e ABM 75), o verniz de borracha nitrílica de secagem ao ar e resistente ao óleo e à gasolina (NG 150), a goma de silicone transparente e sem dissolventes (SG250) para a proteção contra umidade e água. O verniz de poliuretano (PU120) é especialmente adequado, entre outras coisas, como primeira camada para um revestimento múltiplo.
Proteção absoluta permanente
A proteção absoluta durante um período ilimitado só faz-se possível com um encapsulamento hermético metálico. Este tipo de proteção pode ser realizada para os transdutores disponíveis no mercado. Não obstante, é extremadamente difícil blindar hermeticamente um strain gage para o campo experimental.