Tensões de carga
Forças externas agindo em um componente
Forças externas ("cargas") que agem em um componente causam tensão no material. Para determinar a tensão causada por cargas em um componente complexo, você deve sempre assumir um estado de tensão biaxial com direções principais desconhecidas.
Neste caso, a análise experimental de tensão é um meio de determinar o valor e a direção absoluta das tensões normais principais σ 1 e σ 2.

Três passos para determinar tensões de carga
- Instale uma roseta extensométrica no local a ser examinado.
- As grades de medição da roseta extensométrica são designadas a, b e c.
Elas serão conectadas à um amplificador adequado, em um circuito a um quarto de ponte. Assim, um mínimo de três canais do amplificador tem que estar disponível para cada roseta extensométrica a fim de permitir que as três deformações individuais sejam medidas independente uma da outra.
- As deformações medidas ε a, ε b e ε c serão, então, usadas como base para determinar o valor absoluto e a direção das tensões mecânicas.