Melhores produtos reduzem tempo de comercialização

Tecnologia de medição moderna oferece muito mais do que "apenas" resultados de medição: É condição para o sucesso econômico.

Conseguir uma produção e desenvolvimento inovadores é a chave do êxito. Por um lado, faz-se essencial acelerar o "time-to-market" para cumprir com as exigências de inovação do mercado. Por outro lado, seus clientes esperam a melhor qualidade possível, inclusive dos produtos mais novos, de desenvolvimento recente. Além de tudo isso, é também necessário manter os custos sob controle. Como estas exigências, aparentemente contraditórias, podem ser atendidas?

A HBM é sua parceira na otimização do completo ciclo de vida últil de seus produtos. Nós lhe oferecemos equipamentos de teste e ferramentas de análise que provêem muito mais do que "apenas" resultados de medição - os nossos produtos são a base para um sucesso mais rápido e mais duradouro de seus produtos no mercado.

Tecnologia consagrada, inovação constante

Por mais de 60 anos, o nome HBM é sinônimo de confiabilidade, precisão e inovação em todo o mundo. Strain gages, transdutores, sistemas de aquisição de dados e software: Dezenas de milhares de usuários no mundo inteiro se beneficiam de resultados de medição nos quais eles podem confiar graças aos componentes perfeitamente sincronizados da completa cadeia de medição da HBM.

E, isso não é tudo: A HBM tem se focado no desenvolvimento de novos produtos, visando melhorar ainda mais a eficiência e confiabilidade nos testes e medições - um exemplo: o excepcional e já conhecido sistema amplificador QuantumX.

nCode, SoMat, Genesis HighSpeed: Solução completa para a otimização da vida útil de produtos

Com nCode, SoMat e Genesis HighSpeed (antigo LDS Nicolet), a HBM pode agora lhe oferecer soluções que lhe acompanham com excelência durante todo o ciclo de vida útil dos produtos:

  • Desenvolvimento e otimização: o software de análise do nCode, líder no mercado, apoia-lhe já no início dos primeiros "testes virtuais" durante a fase de desenvolvimento de um produto. Isso proporciona uma economia de tempo valioso já durante a fase de "design" do seu produto.
  • Teste e verificação: são indispensáveis antes da produção e lançamento de um produto. Assim esperam os clientes e assim exigem os princípios da norma de qualidade ISO9001. A HBM é sua parceira como fornecedora de transdutores, eletrônica de medição e software de uma fonte única. Agora nós também oferecemos sistemas de aquisição de dados a alta velocidade com taxas de amostragem extremamente altas como, por exemplo, a linha Genesis HighSpeed (antiga LDS Nicolet) e unidades móveis, robustas de aquisição de dados da SoMat.
  • Produção e operação: a HBM lhe provê, ademais, com tecnologia de medição de alto nível para ser empregada em sua linha de produção, garantindo à esta uma qualidade 100%.

Atualmente, as novas bases da economia do futuro estão sendo definidas. Quem estará preparado para oferecer produtos eficientes, inovadores para uma melhor proteção do meio-ambiente? Quem estará preparado para cumprir, com excelência, com as exigências do cliente, mesmo em tempos de mudanças globais?

HBM, a propulsora da inovação permanente

A tecnologia de medição moderna é uma "propulsora de inovações", um motor a imprimir maior velocidade ao "time-to-market", proporcionando, assim, um maior sucesso no mercado. A HBM leva esta responsabilidade a sério e continuará, no futuro, sendo sinônimo de alta qualidade desde a concepção do produto até a sua produção.

Favor escrever aqui a sua pergunta:

Tratamento