Monitoramento seguro e confiável de pequenas forças com tecnologia Piezo de medição de força da HBM
Durante a inspeção de componentes sensíveis é especialmente importante o registro confiável de pequenas forças e torques. O perfeito funcionamento de interruptores ou elementos de controle precisa ser assegurado. Um típico exemplo de aplicação é a inspeção final de chaves de automóveis com controle remoto, onde se tem que determinar cuidadosamente a característica de disparo do botão interruptor.
Hoje em dia, as chaves com controle remoto são um padrão nos veículos modernos. Empresas de ponta da indústria automobilística estão desenvolvendo e produzindo chaves inteligentes, que têm que cumprir uma série de requisitos. Entre outras coisas, o controle remoto deve oferecer ao usuário, depois que este pressiona o botão interruptor, a segurança de que o seu veículo está realmente trancado. De acordo com a “política-de-erro-zero” dos fornecedores, cada chave precisa passar por um teste final antes de deixar a fábrica. .
O teste háptico, de forma especial, traz para os setores de teste grandes desafios relacionados à tecnologia de medição. Caso surjam, no funcionamento normal, forças entre 10-50N durante um processo de comando, é possível que diante de uma falha, estas forças, agora multiplicadas, atuem sobre os transdutores de força utilizados. No caso de dano do equipamento de teste através de uma peça enganchada, ou na manutenção do aparelho, ocorrem com frequência forças, cujo valor é muito superior à carga nominal dos transdutores empregados. O importante é, então, que o elemento de medição seja suficientemente robusto para suportar estas situações extremas.
Estes casos exigem transdutores de força que possibilitem medições desde os maiores até os menores campos de medição sem perda de precisão. A HBM oferece, especialmente para este uso, uma família de transdutores de força que atende às exigências desta complexa aplicação concernentes à robustez e precisão. Para o monitoramento do processo de teste a HBM recomenda o transdutor de força 5kN PACEline, pois este, mesmo à 1% de sua capacidade máxima, registra os valores de força de maneira confiável e precisa. Este transdutor destaca-se, ademais, por sua resistência de 100 vezes à sobrecarga, no tocante ao sinal desejado da peça em teste.
Nesta aplicação, particularmente importante é a rigidez dos transdutores de força, pois o processo decisivo ocorre dentro de poucos centésimos de milímetros. Assim, o deslocamento nominal do transdutor não pode falsear o resultado. Também aqui os transdutores de força PACEline revelam sua força: através de sua construção especialmente rígida, eles seguem o transcurso do processo desta medição praticamente sem deslocamento de forma extremamente dinâmica. Isso é decisivo para a medição confiável e segura de forças sobre curtos deslocamentos, como é o caso das chaves de automóveis.

Uma demanda frequente no monitoramento de processos é a integração fácil em elementos de máquinas já existentes. “Espaço“ é um dado complicador também em sistemas para testes de chaves de automóveis. Graças ao seu design extremamente compacto, os transdutores PACEline podem ser integrados muito facilmente à instalação de teste com a ajuda de um flange de montagem.