Transformação de metal
Eficiência de produção aprimorada
A segurança operacional só pode ser obtida se os erros medidos forem ou eliminados automaticamente ou reportados ao operador. Sinais de alarme/advertência, que indicam o surgimento de falhas, protegem todo o processo, reduzindo, assim, o número de baixas de máquinas e, consequentemente, o tempo ocioso.
Para aplicações de transformação de metal, onde cargas de vibração e elevados abalos não podem ser evitados, faz-se necessário o uso de uma instrumentação que esteja conforme à padrões industriais e que tenha sido adequadamente testada. Somente assim falhas e erros adicionais podem ser reduzidos.
A HBM orgulha-se de poder oferecer equipamentos de medição rigorosamente testados e conformes às normas. Ademais, a HBM executa calibrações em seu laboratório ou no local do cliente.
Aplicações típicas
- Medição da força máxima durante cunhagem de moedas em prensas cunhadoras
- Enrolamento de aço e celulose
- Cunhagem de componentes de metal
- Estampagem de logotipos.