Tecnologia de medição de torque para calibração

A tecnologia de medição que é usada oara executar calibrações precisam atender à exigências particularmente estritas no que diz respeito à precisão e estabilidade. Não é possível imaginar este campo de aplicação sem os transdutores e amplificadores da HBM.

Transdutores de torque para tarefas de calibração transducers são frequentemente de tipos especiais, não-rotatórios com uma particular alta precisão. Mas os tipos rotatórios são também com frequência utilizados, como referências para as tarefas especiais.

Transdutores de torque de HBM...

  • ...no laboratório de calibração de torque, eles são tanto instalados em um sistema de calibração como transdutores de referência ou servem como padrões de transferência para receber o torque de referência de um laboratório superior.
  • ...para calibração on-site, eles são usados como transdutores de referência, fazendo possível implementar novos conceitos de calibração que não requerem o uso de alavancas e pesos. Um campo particularmente importante é o de calibração de transdutores de torque rotatórios em um banco de ensaio..

Torque como unidade de medição no laboratório de calibração da HBM

Transdutores de torque que são usados em um outro lugar como transdutores de referência requerem também uma calibração de alta qualidade. O laboratório da HBM autorizado pelo DKD oferece este serviço para você. Sem dúvidas, nós também usamos os transdutores de transferência e referência da HBM nos nossos próprios laboratórios de calibração.