Controle de produção
Tecnologia de medição HBM para um vasto número de aplicações especiais em controle de produção..
Durante o controle de produção, o equipamento de medição é integrado diretamente no equipamento de produção ou no processo de produção. Aplicações típicas incluem a determinação da viscosidade por meio de torque ou monitoração de operações de atarrachamento através da medição de torque e do anglo de rotação.
Além disso, há um vasto número de aplicações especiais, por exemplo, fabricação de inaladores ou controle de torque em trens laminadores de aço.
Muito próximo a isto, são as medições feitas junto ao atarrachamento de produtos engarrafados. Com medicamentos, por exemplo, a medição de torque assegura o melhor fechamento possível do recipiente, o que previne a contaminação e, em último caso, o risco para a saúde.