Tecnologia de pesagem da HBM - A solução certa para a sua aplicação...

 

Nós lhe oferecemos …

… sofisticados e inovadores componentes de tecnologia de pesagem para a sua aplicação:

  • Células de carga padrão e células de carga de ponto único
  • Células de carga com numerosas opções para configurações individuais
  • Eletrônicas e amplificadores "Bus-capable"
  • Software para visualização e análise de sinais de medição

… segurança com certificação:

  • Células de carga de alta precisão com certificados de teste nacionais e internacionais
  • Diferentes células de carga HBM do programa de produto padrão estão disponíveis em versões conformes com o ATEX95 para as várias zonas
  • Aprovações internacionais fazem as células de carga HBM mais rápidas e mais fáceis de usar: (NTEP, GOS, OIML …)

… uma ampla gama de serviços dos especialistas líderes mundiais em tecnologia de pesagem:

  • Assessoria da HBM disponível em qualquer parte do mundo
  • Consultoria individual, instalação e suporte para o início de funcionamento
  • Treinamento e seminários
  • Serviço de calibração

Serviços profissionais

Nós lhe oferecemos uma ampla gama de serviços no campo de tecnologia de pesagem. O Fast prototyping nos faz capazes de desenvolver células de carga personalizadas no tempo mais curto possível.

  • Os experts da HBM em tecnologia de pesagem estão sempre muito próximos, em qualquer lugar do mundo
  • Não existe uma via mais rápida: Fast Prototyping para a sua aplicação particular
  • Instalação on-site e manutenção
  • Serviços de calibração
  • Seminários e treinamento.

Relatórios de aplicação sobre a tecnologia de pesagem

The heavyweight in weighing technology: HBM – the original

HBM weighing technology stands for precision, safety, dependability and quality - for over 60 years. Learn more about it!

LGC Automation France: Competitive packaging machines thanks to HBM load cells

LGC chose the loading cell PW20i for its weighing and packaging machines, which is optimized for dynamic weighing applications.

World Premiere at FoodTech Fair: HBM leads the way with the new digital load cell FIT7A

HBM has become a key player in the food industry and therefore chose to launch their brand new digital load cell, FIT7A, at Northern Europe's largest FoodTech fair in Herning, Denmark.

Weighing technology takes central role in monitoring of tires production

HBM load cells are used in production for weighing tires to assure the quality of the finished product.

Célula de carga PW22 atende aos requisitos de fabricantes de balanças e organismos de certificação

The load cell PW22 is still successfully in operation at Simionato and allows to double the number of weighing operations in their multi-head weighers.

Displaying results 1 to 5 out of 42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Next >

Trend Articles on Weighing Technology

The certificates are all packed on the way to Russia

Certification is required for almost all goods that are imported into the CIS countries. HBM customers can save effort, time and money by obtaining the certificates directly from HBM on request as an additional service.

When precision matters – without risks or side effects: SLS lifter scale

To obtain approval of the lifter scale as a medical product, HBM demonstrated its suitability for use in a medical application in accordance with DIN DIN EN 60601-1-6 and DIN EN 62366.

Overfill protection - reliably determining fill quantities

The permissible deviation of a quantity actually contained in a package from the specified quantity is regulated by law worldwide. Food producers therefore attempt to optimize the quantity of the filled product as far as possible...

CC-Link and the future of industrial networks

HBM met with John Browett, General Manager of the CC-Link Partner Association (CLPA) and discussed the advantages and future of CC-Link.

Particularly precise test and measurement equipment: Our Product Managers recommend ...

Should particularly high precision be essential to your products, we have the right solution for you. Our Product Managers would like to present our "top stars" in terms of precision.

Displaying results 1 to 5 out of 9

1

2

Next >