Células de carga assépticas e higiênicas da HBM
Células de carga são os elementos básicos dos processos de pesagem, contagem e envazamento. As células de carga assépticas PW25 e PW27 permitem a integração de tecnologia de pesagem moderna em processos de produção assépticos ou higiênicos. A eficiência da produção é aumentada através de períodos de limpeza mais curtos e mínimo tempo de parada da planta.
PW25 – Célula de carga “fácil de limpar”
O design especial sem arestas ou fissuras faz da PW25 a escolha ideal para aplicações para as quais a limpeza é muito importante. Graças à sua proteção integrada contra sobrecarga a célula de carga é praticamente indestrutível. Saiba mais sobre a célula de carga “fácil de limpar”.
PW27 – Célula de carga higiênica
A PW27 é a primeira e única célula de carga que foi oficialmente certificada como aquela que atende às exigentes regras do EHEDG - e é, por isso, ideal para ser usada em projetos higiênicos de sistemas. A PW27 é fácil de limpar devido à sua construção sem arestas ou aberturas. Mais informações sobre a célula de carga higiênica.