Explicação interativa da identificação ATEX
Você pode confiar na segura tecnologia de pesagem da HBM para uso também em atmosferas potencialmente explosivas: a maior parte de nossa linha de células de carga padrão está disponível nas versões ATEX correspondentes, em conformidade com a Diretiva Européia 94/9/EG (ATEX95) para diferentes zonas.
Informe-se aqui cômoda e rapidamente, com base na atual identificação ATEX, sobre os respectivos campos de aplicação, conceitos de segurança, grupos de equipamentos e classes de temperatura de nossas células de carga.
Full protection with the ATEX measurement chain
HBM is always able to offer you the right ATEX-certified load cell for working environments containing gas or dust. Furthermore, with our matched accessories you can configure a complete measurement chain for potentially explosive atmospheres according to the ATEX95 norm.