De sensor até software...
Nós fornecemos sofisticada e inovadora tecnologia de pesagem, desenvolvida especialmente para a sua aplicação:
- Células de carga e módulos de pesagem
- Acessórios para montagem e acessórios gerais
- Eletrônicas e amplificadores compatíveis com Bus
- Software para visualização, controle de processo e análise
Células de carga
- Células de carga
- Células de carga de ponto único
- Células de carga digitais
- Acessórios para montagem
Eletrônica de pesagem
A HBM fornece eletrônica de pesagem para todas as balanças industriais de plataforma, balanças de caminhão e de reservatório. Além disso, a HBM oferece sistemas eletrônicos para automação de processos, como por exemplo, para processos de dosagem.
Serviços profissionais
Nós lhe oferecemos uma ampla gama de serviços no campo de tecnologia de pesagem. O Fast prototyping nos faz capazes de desenvolver células de carga personalizadas no tempo mais curto possível.
- Os experts da HBM em tecnologia de pesagem estão sempre muito próximos, em qualquer lugar do mundo
- Não existe uma via mais rápida: Fast Prototyping para a sua aplicação particular
- Instalação on-site e manutenção
- Serviços de calibração
- Seminários e treinamento.