Relatórios de aplicação sobre a tecnologia de pesagem
Load cells ensure high accuracy in latest Weigh Blending Systems
TSM Control Systems of Dundalk in Ireland is using HBM’s single point load cells to ensure high accuracy in its range of Weigh Blending Systems.
Usada na maior região vitivinícola da Austrália: Célula de carga universal Z6 da HBM
Alta umidade do material processado e, ao mesmo tempo, altas temperaturas: A empresa australiana Accuweigh conta com tecnologia de medição HBM diante das difíceis condições de um centro de compostagem.
Transbordando de detalhes inteligentes: o Grupo KOSME dinamiza instalações de enchimento com FIT®
À primeira vista, o envasamento de líquidos em escala industrial parece ser uma tarefa simples. Contudo, analisando-o de perto, este processo revela a sua extrema complexidade. Por exemplo, nele uma grande quantidade de medições...
Vage Ergebnisse – Wägezellen der Genauigkeitsklasse C6 im Test
Kunden im Einzelhandel verlassen sich auf sie und vertrauen ihnen: den Messergebnissen moderner Thekenwaagen. Kein Wunder, denn gerade die im Handel eingesetzten Waagen unterliegen der Eichpflicht und werden somit alle zwei Jahre...
Normas unificadas para a Europa – HBM vai à frente (em inglês)
In Europe, there are regulations and directives governing methods of measurement and test procedures for measuring instruments. MID (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC) is a directive that assists technical harmonization...