Análise de grãos inteiros com tecnologia de pesagem HBM
Cereais e grãos são produzidos no mundo inteiro.
Um importante elo na cadeia logística é o uso dos instrumentos de análise de grãos inteiros feito pelos especialistas em análise Bruins Instruments, empresa localizada perto de Munique. Os teores de umidade, proteína, amido e gordura do cereal são rápida e confiavelmente determinados por um exame espectroscópico de uma amostra.
Esta tecnologia de equipamento foi aprimorada através de uma importante propriedade. É possível agora determinar a infestação e proporção de grãos defeituosos a partir do peso específico da amostra (o peso hectolitro). Para que isso possa ser realizado, um volume de amostra definido é medido com precisão no menor tempo possível.
A compacta célula de carga de ponto único PW4 permite construções de balanças mais precisas e mais confiáveis do ponto de vista metrológico. A eletrônica digital de transdutor AD104 amplifica os sinais de medição da célula de carga, condicionando-os digitalmente. O software da AD104 oferece abrangentes funções de balança e algorítimos de filtro dinâmicos. Condicionados pertinentemente, os dados da pesagem são transmitidos digitalmente para os instrumentos de análise.
Os componentes HBM são, com excelência, feitos à medida uns dos outros e oferecem uma assistência ótima para uma racional produção, inspeção final e rotinas de serviço. Isto possibilita ao usuário os mais curtos tempos de desenvolvimento possíveis (time to market).