Processos sob controle...
Segurança na instalação, qualidade do produto e reprodutibilidade são fatores importantes a serem considerados para cada balança de reservatório e de dosagem. Os componentes da HBM atendem às mais exigentes demandas - em qualquer lugar no mundo.
HBM: atuante em tantos setores da indústria - ao redor do mundo
- Indústria química: Os componentes HBM oferecem excelentes soluções, especialmente em atmosferas potencialmente explosivas
- Indústria farmacêutica: Os componentes HBM contribuem para a qualidade constante dos medicamentos produzidos
- Indústria cosmética: Dosar com os produtos HBM ... na área de saúde e beleza
- Indústria de materiais de construção: As células de carga HBM são capazes de pesar toneladas de materias em silos e de dosar, por exemplo, suplementos para diferentes tipos de concreto
- Indústria alimentícia: As nossas células de carga hermeticamente encapsuladas em corpos de aço inoxidável oferecem uma absoluta precisão na pesagem e longa vida útil, mesmo diante de seu uso em áreas úmidas, de grande potencial corrosivo.
- Processamento de material sintético: A tecnologia HBM suporta processos de pesagem e dosagem na indústria de processamento de materiais sintéticos
- Indústria de nutrição animal: Nós asseguramos que os seus animais recebam o quanto eles precisam
- Indústria do aço: As células de carga provêem resultados confiáveis, mesmo diante de altas temperaturas.
Pesagem contínua com a HBM...
Nós oferecemos células de carga, módulos de pesagem, eletrônicas e software para ...
- monitoramento de nível
- balanças de reservatórios e de dosagem
- pesagem de suplementos e silos