- Tecnologia de pesagem
- Teste & Medição
- Controle de processo industrial
- Medição de torque
- Análise experimental de tensão
Pesagem precisa, dosagem perfeita, envasamento acurado ...
As células de carga digitais da HBM oferecem funções de controle para os processos de seleção, envasamento e dosagem. A nossa eletrônica digital torna possível que células de carga analógicas sirvam para pesagem dinâmica.
As células de carga da HBM garantem funcionalidade, velocidade e precisão aos requerimentos das aplicações de pesagem dinâmica. A célula de carga alimenta as eletrônicas de controle com um sinal digital escalado que corresponde ao valor da pesagem.
As eletrônicas da célula de carga se encarregam de realizar tarefas de classificação mediante valores limites e histerese. Uma função trigger possibilita uma determinação do peso controlada por evento, em dependência da velocidade, tamanho e precisão. Adicionalmente à sua alta resistência à flexão e à torção, as células de carga oferecem grande segurança contra cargas mecânicas, por meio de sua proteção contra sobrecarga integrada na direção de tensão e compressão.
Pesagem dinâmica com a HBM...
Nós oferecemos células de carga, eletrônicas e acessórios de pesagem para...
- balanças de controle
- envazadoras gravimétricas
- balanças de cabeças múltiplas
- instalações de seleção
- balanças dinâmicas de correio.