A apenas 18 segundos de um valor de medição confiável: Integração da tecnologia TEDS nos processos de bancos de ensaio
Conveniente e já há muito tempo consagrada na tecnologia de computadores pessoais: "Plug and Play". Graças à esta tecnologia, a instalação de drives e ulteriores configurações pertencem ao passado. As vantagens são claras: "Plug and Play" oferece uma qualidade extra, proporcionando economia de tempo e de dinheiro. Exatamente com a TEDS.
TEDS está revolucionando a tecnologia de medição: com "Plug and Measure" (conecte e meça). Basta conectar o transdutor ao amplificador e pronto. Em apenas 18 segundos o módulo TEDS provê valores de medição confiáveis. Isso é possível graças à uma folha de dados eletrônica, de série e armazenada em um chip, que guarda todos os dados relevantes do transdutor. O amplificador lê os dados e realiza, automaticamente, as corretas configurações - e as medições com as unidades certas podem começar imediatamente sem intervenções adicionais do usuário. O que isso proporciona: significativas vantagens de tempo e qualidade extra para tarefas de teste e medição em ambientes de bancos de ensaio..
TEDS em poucas palavras
Falar de TEDS significa falar de transdutores inteligentes (Folha de Dados Eletrônica no Transdutor) que trazem consigo todas as informações necessárias para sua identificação em um pequeno chip de armazenamento (por ex., número do fabricante, tipo de transdutor, número de série, data de calibração, ponto de medição). Transdutores sem chip de armazenamento integrado podem também ser facilmente equipados com TEDS no cabo do transdutor ou no conector. Modernos sistemas de medição utilizam um protocolo padrão para ler as informações gravadas no chip para a configuração dos amplificadores.
As vantagens da TEDS
O transdutor identificado configura automaticamente o sistema de medição e possibilita o encaminhamento rápido do valor medido para o nível de visualização ou de processo. Isso traz grandes vantagens para o usuário: Com a TEDS você se beneficia de uma considerável economia de tempo e um significativo incremento na qualidade - especialmente no ambiente de bancos de ensaio, junto a tarefas de teste e medição mudam com frequência. Além disso, há um flagrante aumento de flexibilidade e proteção contra erros de medição. Os fabricantes de bancos de ensaio têm diante de si um sistema que os oferece uma identificação clara e uma intercambialidade simples dos transdutores, o que significa uma redução da necessidade de serviços e de custos de manutenção.
Um resumo das vantagens TEDS:
- Tempos de configuração substancialmente mais curtos e, assim, medições muito mais rápidas graças à tecnologia "Plug and Measure"
- Reduzida propensão a erros durante configuração manual do sistema de medição
- Aumento de qualidade através do uso automatizado dos dados de calibração
- Mais confiabilidade e reprodutibilidade aprimorada de resultados de teste graças à inequívoca identificação
- Identificação do transdutor incrementada graças à conexão eletrônica entre sensor e folha de dados
- Tempo de manutenção reduzido através de opções de diagnóstico melhoradas (substituição de transdutor)
- Maior precisão de medição graças à informação de calibração integrada
- Administração simples de transdutor devido à não necessidade de folhas de dados impressas.
TEDS - a caminho de um novo padrão
Muitas empresas têm percebido: O uso de transdutores inteligentes inaugura interessantes oportunidades para o aumento da eficiência. Entretanto, tecnologias padrão como IEEE1451 (TEDS) ainda não se estabeleceram amplamente. Apesar disso, elas oferecem a perfeita solução para os desafios inerentes aos crescentes e complexos sistemas e às altas demandas em qualidade no ambiente de teste. TEDS é uma tecnologia-chave que assegura um fluxo de dados inteligente e contínuo (tempo, qualidade, rastreabilidade) - cobrindo sensor, tratamento do sinal, gravação de dados, sistema de automação e gerenciamento de dados inteligente. Vale a pena lançar mão da tecnologia avançada "Plug and Measure".
Como implantar a TEDS de maneira eficiente e rentável
Três partes precisam estar envolvidas para que a TEDS possa se estabelecer no mundo da tecnologia de medição. Primeiramente, qualquer preocupação, dúvidas dos usuários atuais - por exemplo, dos engenheiros de bancos de ensaio - precisam ser eliminadas. As oportunidades e vantagens oferecidas pela TEDS precisam ser apresentadas de maneira clara para aqueles que tomam as decisões. Então, os investimentos em TEDS podem ser feitos e os processos podem ser adaptados. Isso significa também: instruir os fornecedores adequadamente.
Integradores de sistema, como, por exemplo, fabricantes de bancos de ensaio, precisam padronizar um conceito para um fluxo de dados inteligente. Além disso, faz-se necessário que eles ofereçam as correspondentes interfaces e ferramentas. Fabricantes de sistema de aquisição de dados terão também que dar a sua contribuição: como consultores junto a implantação da TEDS. Consultores que apresentem de forma transparente as possibilidades da tecnologia e que implementem os mecanismos necessários.
As distintas exigências dos engenheiros de banco de ensaios pedem uma identificação de transdutor confiável: um inequívoco código e um banco de dados central é a solução mais eficiente. Para isso, contudo, a TEDS tem que armazenar um grande número de informação - um conceito baseado em texto, como, por exemplo, XML (eXtensible Mark-up Language) traz consigo o melhor benefício. Em geral, depende agora das partes envolvidas chegar a um acordo consistente.
O futuro da tecnologia de medição em um pacote
A família QuantumX da HBM é um poderoso pacote em tecnologia de medição. Ela conta consistentemente com a TEDS. Os clientes se beneficiarão no futuro das muitas vantagens da nova tecnologia - como, por exemplo, um renomado fabricante alemão de automóveis.
Um excurso: Que fatores dificultam o uso da TEDS?
- Nem todos os usuários estão familiarizados com a nova tecnologia do futuro.
- Julgamentos equivocados, como, por exemplo, "tecnologia muito cara" ou "sem um contínuo suporte dos fabricantes de sensores" inibem a utilização da TEDS
- Diferentes filosofias sobre o tipo e o montante de informações armazenadas na TEDS
- Processos que se tornaram rotina
- Muitas partes envolvidas
- Distintos cenários, casos de aplicação e filosofias em ambientes de bancos de ensaio





























![[Translate to Português:] Ready for TEDS: QuantumX MX840 data aquisition system [Translate to Português:] Ready for TEDS: QuantumX MX840 data aquisition system](typo3temp/pics/10edc85a36.jpg)