- © Embraer
Embraer - Alta tecnologia para o banco de ensaio
A Embraer é uma líder na fabricação de aeronaves civis e militares, tendo a sua sede de fabricação e testes em São José dos Campos, São Paulo, Brasil.
A Embraer faz parte do grupo das quatro maiores fabricantes de aeronaves comerciais do mundo, com uma estável família de aviões de passageiros regionais, abrangendo desde o EMB 120 Brasilia turboprop de 30 assentos até o ERJ 145 de 50 assentos. Para complementar a linha, a Embraer está lançando a família ERJ 170 e a ERJ 190, que atende à uma capacidade de passageiros que vai desde 70 até 108.
A HBM fornecerá o sistema de medição para o completo teste estrutural do ERJ 170 e ERJ 190. A amostra de teste será ajustada com 4000 strain gages para a determinação das características de tensão (esforço), deformação e fadiga da aeronave. A solução de medição da HBM possibilitará à Embraer realizar medições simultâneas e paralelas de mais de 4000 canais de dados, bem como oferecerá um pacote de software para a análise pós-aquisição dos dados medidos.
O sistema de medição da Embraer será baseado no sistema de aquisição de dados MGCplus de alta qualidade com resolução de 20-bit, da HBM. Este oferece conversores analógicos-digitais síncronos para cada canal. A conversão A-D síncrona assegura que a aquisição de dados seja executada sem "sampling skew", e, como nenhum multiplexing é realizado, não existe tempo de estabelecimento entre a medição de diferentes canais.
O software catman® da HBM será utilizado para configurar as tarefas de medição, o manuseamento, pós-processamento e visualização de dados. Ademais, o catman distribuirá para PC´s configurados em rede os dados de teste em tempo real, permitindo a avaliação múltipla dos mesmos.
"A Embraer escolheu a solução HBM", de acordo com Bob Barrett, gerente de produto da indústria aeroespacial, "porque a HBM oferece o que há de melhor em aquisição de dados e software - em tecnologia de medição - e que atende às exigências tanto do teste estrutural dinâmico como do estático. Além disso, a solução proporciou à Embraer um sistema versátil, que permite uma fácil reconfiguração para outros projetos de medição."
Produtos