Eixos dinamométricos para sistemas de freio para estradas de ferro garantem uma maior segurança no transporte ferroviário
A líder na fabricação de veículos ferroviários necessitou de um eixo dinamométrico para um sistema integrado de monitoramento de força de frenagem.
O eixo dinamométrico deveria ser instalado como mostrado na figura. Com a estreita colaboração da HBM foi estabelecido que um eixo dinamométrico de aço inoxidável com uma saída de sinal de 4 … 20 mA constituiria a solução adequada. A HBM desenvolveu e produziu, em seguida, o transdutor personalizado mostrado na segunda figura.
Este eixo dinamométrico foi instalado com sucesso no sistema de monitoramento de força de frenagem e foi usado para testar 100 locomotivas de dois níveis do sistema ferroviário NJ TRANSIT, nos Estados unidos.