CPR

Soluções em tecnologia de medição para aplicações médicas

Dado que o progresso tecnológico na área médica inaugura novos caminhos concernentes à diagnósticos, tratamentos e terapias, a necessidade de inovação não é nada menos que um imperativo. Segurança, confiabilidade, conforto, funcionalidade - o que se exige daqueles que desenvolvem produtos na área de engenharia médica está em constante crescimento.

De sensores, amplificadores até software - na HBM você encontra a solução ideal para sua aplicação. Beneficie-se de mais de 60 anos de experiência em engenharia de medição! Além de produtos com altíssimo padrão de qualidade, nós também desenvolvemos soluções inovadoras individuais juntos com você.

Múltiplas opções de aplicação

Os nossos produtos da área de engenharia médica são amplamente usados na indústria médica. Aqui vão alguns exemplos ...

  • Elevadores: Pesando pacientes no hospital

    A fim de tornar a pesagem do paciente mais segura e confortável, tanto para os pacientes quanto para os que cuidam dele, tecnologia de pesagem pode ser integrada em vários tipos de elevadores. O número crescente de pacientes bariátricos ou adiposos também exige dispositivos especiais. A HBM pode oferecer soluções em engenharia médica nestes casos: um exemplo é a balança suspensa SLS de fácil integração com carga nominal especialmente alta.

  • Balança de saco de sangue: Monitorando o volume de sangue

    Balanças de saco de sangue monitoram e interrompem o processo de doação de sangue de acordo com as especificações de volume exigidas pelo banco de sangue. Células de carga de ponto único do tipo PW4 são usadas aqui com frequência.

  • Envazamento dosado de produtos farmacêuticos: Produção higiênica com células de carga asséticas

    A produção assética de, por exemplo, produtos farmacêuticos ou alimentícios exige altíssima segurança e higiene. A célula de carga assética PW27 é a solução perfeita para estes casos.

  • Bombas de infusão: Determinação da pressão no êmbolo da seringa

    Bombas de infusão são usadas para a administração intravenosa de infusões. As Células de carga especiais baseadas em strain gauges desempenham aqui o papel de monitorar a pressão no êmbolo da seringa.

  • Separação do sangue: Medição do volume de componentes do sangue

    Os volumes de componentes individuais do sangue como células vermelhas e brancas ou plasma são medidos durante a separação do sangue por meio de células de carga de ponto único.

  • Dinamômetros de mão e de dedo: Medindo forças de flexão e de extensão

    Com o dinamômetro de mão e dedo HFD 200, o médico tem disponível um sistema de diagnóstico e reabilitação para a mão humana. As forças de flexão e de extensão da mão são medidas pelos transdutores de força integrados da HBM.

Leia os nossos relatórios de aplicação da área médica! (em inglês)

Opções de aplicação

  • Pesagem móvel de paciente
    Tecnologia de pesagem integrada em elevadores
  • Doações de sangue
    Monitorando o volume de sangue
  • Envazamento dosado de produtos farmacêuticos
    Produção higiênica com células de carga asséticas
  • Bombas de infusão
    Determinando a pressão no êmbolo da seringa
  • CPR
    Controlando a força da pressão
  • Dinamômetros de mão e de dedo
    Medindo as forças de flexão e extensão da mão

Soluções definidas pelo cliente

  • Inovadoras soluções customizadas
  • Realização imediata usando prototipagem rápida

Balanças para pessoas usando células de carga HBM

Person scales with HBM load cells

Dinamômetros para mão e dedo com transdutores de força da HBM

Hand and finger dynamometer with force transducers from HBM

Dispositivos CPR com transdutores de força HBM

CPR device with HBM force transducers