Amplificadores de Medição Industrial

Leia esta revista e aprenda mais sobre os amplificadores industriais e soluções da HBM para bancos de testes industriais, bem como para produção industrial. (em inglês)

A HBM do Brasil oferece uma exclusiva e completa solução para controle de processos: sensores de compressão, equipamentos de medição, software e serviços de suporte. Aproveite a competência do líder mundial em tecnologia de testes e medição.

Condicionadores de sinal digital e analógico para produção. Conheça nossa extensa linha de produtos:

  • Sistemas de aquisição de dados modular para completo condicionamento de sinal
  • Amplificadores eficientes com saída analógica ou ligadas a um fieldbus
  • Amplificadores de carga para sensores piezoelétricos
  • Software profissional para produção

A HBM do Brasil é um parceiro de confiança para sua empresa em controle de processos industriais e oferece soluções para toda a cadeia de medições. Conhecimento no qual pode-se confiar, com componentes que se encaixam perfeitamente e configuração rápida e simples.

Soluções para controle de processos industriais da HBM

Dicas em tecnologia de medição industrial

  • Artigos técnicos, vídeos, conhecimento
  • Explicação de termos técnicos

Dicas em tecnologia de medição industrial

Product Filter - Please select your product
Transducers / Input Interfaces / Output Mounting / Protective Class Special Characteristics
  Product   Description
PMX The modular data acquisition control system for use in production and industrial test benches
The modular data acquisition control system for use in production and industrial test benches
Magnetic pulse counter|PWM|CAN signal|Frequency signal|Pulse|SSI|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|Current|Voltage|LVDT|Potentiometric transducer|Piezoresistive full bridge Ethernet/IP|EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Voltage Rail (IP20) Logical functions|CODESYS Soft-SPS (IEC 61131)|Mathematical functions|TEDS|Regulator functions
PME Sistema modular de amplificadores de medição
Sistema modular de amplificadores de medição
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Frequency signal|Pulse|Current|CAN signal|Resistance thermometer|Thermocouple CANopen|PROFIBUS|InterBus|Voltage|Current Rail (IP20) Gateway from CANopen to Profibus DP|Mathematical functions
MP85A FASTpress O amplificador para monitoramento de processos de inserção
O amplificador para monitoramento de processos de inserção
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Fitting monitoring
MP85A-S EASYswitch Testes altamente eficientes de interruptores e sistemas de travamento
Testes altamente eficientes de interruptores e sistemas de travamento
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Haptic and switch testing
DT85 Unidade externa de visualização e controle para MP85 e MP85DP
Unidade externa de visualização e controle para MP85 e MP85DP
CAN signal CANopen|RS232 Panel mounting (IP51/IP52) Display
FASTpress Suite O poderoso software para avaliação e análise de seus dados
O poderoso software para avaliação e análise de seus dados
digiCLIP Sistema de medição modular
Sistema de medição modular
Strain gauge full bridge CANopen|PROFIBUS|DeviceNet Rail (IP20) TEDS
Clip A econômica e perfeita solução para medições industriais
A econômica e perfeita solução para medições industriais
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Rail (IP20)
MC2A / MC3 Amplificadores de medição para transdutores indutivos e resistivos
Amplificadores de medição para transdutores indutivos e resistivos
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Field housing (IP60/IP65)
MGA II Dispositivo de sistema amplificador com módulo Eurocard
Dispositivo de sistema amplificador com módulo Eurocard
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Plug-in card 19'' (IP20) Display
MVD2510 Amplificador de medição com painel de controle
Amplificador de medição com painel de controle
Strain gauge full bridge Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
MVD2555 Amplificador de frequência portadora para montagem de quadro de distribuição
Amplificador de frequência portadora para montagem de quadro de distribuição
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
SCOUT55 Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Desktop housing (IP51/IP52) Display
PACEline CMA amplificador de carga (analógico)
amplificador de carga (analógico)
Piezoelectric transducer Voltage Field housing (IP60/IP65) TEDS
PACEline CMD Amplificador digital de carga para sensores piezoelétricos
Amplificador digital de carga para sensores piezoelétricos
Sensor piezoelétrico Ethernet|Voltage Field housing (IP60/IP65) TEDS
SD01A Barreiras Zener
Barreiras Zener