Amplificadores de medição industrial
A HBM oferece um extenso espectro de amplificadores de medição digitais e analógicos para a monitoração e optimização de bancos de ensaios assim como a monitoração dos processos de produção e montagem.
À luz das normas DIN ISO 9000 e da legislação em assuntos como responsabilidade e garantia, o asseguramento da qualidade vem ganhando cada vez mais importância nos processos da atualidade. Isto se torna muito evidente quando se considera a crescente integração da tecnologia de medição nos processos de produção.
A este campo pertencem tanto os simples módulos amplificadores para a montagem de trilhos de suporte ("support-rail") como os sistemas modulares para o completo tratamento de sinal com as interfaces usuais, tais como os links de field bus.
| Transducers / Input | Interfaces / Output | Mounting / Protective Class | Special Characteristics | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX | ![]() |
The modular data acquisition control system for use in production and industrial test benches
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|Current|Voltage|LVDT|Potentiometric transducer|Piezoresistive full bridge | EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Voltage | Rail (IP20) | Mathematical functions|TEDS|Regulator functions | |
| PME | ![]() |
Sistema modular de amplificadores de medição
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Frequency signal|Pulse|Current|CAN signal|Resistance thermometer|Thermocouple | CANopen|PROFIBUS|InterBus|Voltage|Current | Rail (IP20) | Gateway from CANopen to Profibus DP|Mathematical functions | |
| MP85A FASTpress | ![]() |
O amplificador para monitoramento de processos de inserção
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Rail (IP20) | TEDS|Fitting monitoring | |
| MP85A-S EASYswitch | ![]() |
Testes altamente eficientes de interruptores e sistemas de travamento
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Rail (IP20) | TEDS|Haptic and switch testing | |
| DT85 | ![]() |
Unidade externa de visualização e controle para MP85 e MP85DP
|
CAN signal | CANopen|RS232 | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| FASTpress Suite | ![]() |
O poderoso software para avaliação e análise de seus dados
|
|||||
| digiCLIP | ![]() |
sistema de medição modular
|
Strain gauge full bridge | CANopen|PROFIBUS|DeviceNet | Rail (IP20) | TEDS | |
| Clip | ![]() |
A econômica e perfeita solução para medições industriais
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Rail (IP20) | ||
| MC2A / MC3 | ![]() |
Amplificadores de medição para transdutores indutivos e resistivos
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Field housing (IP60/IP65) | ||
| MGA II | ![]() |
Dispositivo de sistema amplificador com módulo Eurocard
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Plug-in card 19'' (IP20) | Display | |
| MVD2510 | ![]() |
Amplificador de medição com painel de controle
|
Strain gauge full bridge | Voltage|Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2555 | ![]() |
Amplificador de frequência portadora para montagem de quadro de distribuição
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer | RS232|RS485|Voltage|Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| SCOUT55 | ![]() |
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer | RS232|RS485|Voltage|Current | Desktop housing (IP51/IP52) | Display | |
| PACEline CMA | ![]() |
amplificador de carga (analógico)
|
Piezoelectric transducer | Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| PACEline CMA5000 | ![]() |
||||||
| PACEline CMD600 | ![]() |
amplificador digital de carga para sensores piezoelétricos
|
Piezoelectric transducer | Ethernet|Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| SD01A | ![]() |
Barreiras Zener
|