Clip - A econômica e perfeita solução para medições industriais
Para a medição de magnitudes mecânicas no setor industrial, o clip revela-se como a escolha perfeita, no que diz respeito à um equipamento de medição moderno, confiável e econômico. De forma muito fácil, os módulos serão "clipados" ("clip-on") diretamente ao trilho DIN, montado em um cabinete de controle.
Descrição do produto
Graças à sua grande capacidade de adaptação à distintos strain gages e às suas funções complementares, o clip constitue a melhor solução para as tarefas mais exigentes. Para os ambientes especialmente ásperos, nós o oferecemos a série clipIG, uma linha completa de combinações padrão integradas em um corpo de alumínio fundido a pressão.
Módulos Clip
AE101: Amplificador de medição de tensão contínua para strain gages de pontes completas para medições estáticas e dinâmicas (<6 kHz); tensão de alimentação comutável; campo de medição 0,1 ... 8mV/V
AE301: Amplificador de medição de frequência portadora (600 Hz) para strain gages a ponte completa com uma estabilidade a zero muito alta; até 4 strain gages em paralelo; tipo de erro de linealidade. 0,03%; campo de medição 0,2 ... 8mV/V
AE501: Amplificador de frequência portadora (4,8 kHz) para meia ponte e ponte completa indutivos; campo de medição 8 ... 400mV/V
GR201: Interruptor de duplo valor limite com 2 entradas separadas; tensão de referência ajustável em um campo de -10...+10V ; dispositivo de comutação, histerese e tempo de comutação disponíveis
TS101: Unidade de tara automática e armazenamento em memória automático; registro de valores de pico e instantâneos; representação de curvas envolventes
EM201, EM201K2: Fase de saída simples ou dupla para saída de ±20mA ó +4...+20mA; resistência de carga admissível <500 Ohm
NT101A, NT102A: Fontes de alimentação (230V, 115V/50 ... 60Hz) com possibilidade de conectar até 4 módulos; (15V= / máx. 650mA) com proteção contra sobrecargas
Key Features
- Amplifier and additional units for strain gage full bridges and inductive half and full bridges
- Modules for mounting onto support rails to DIN EN 50022
- Accuracy class 0.1
- Adjustment via DIP switches and potentiometers
- Clip IG industrial amplifier (aluminium-die-cast enclosure) IP65
- Intrinsically safe [EEx ia]IIC measurement circuit with safety barriers
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| Clip | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 028 | |||||||||
Relatórios de aplicação
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Utilizing strain transducers for greater accuracy in forging
One of the world's largest automotive component suppliers, Hirschvogel Automotive Components, based in Pinghu, China, is utilizing HBM’s SLB strain transducer and MP55DP amplifier system to monitor forging forces for improved...
It all comes down to the right quantity of force
The more precisely powder presses can apply force, the higher the quality of the produced molded parts. The pressure must be accurately measured for exact control. Dorst Technologies has elected to use HBM's PMX amplifier...
HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test
Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...
Better driving thanks to PME
For testing seat mountings and even complete car seats, Kühne + Vogel have already developed and produced a number of machines for famous automotive suppliers. The deciding quality criterion for user comfort in a car seat is the...
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Machine monitoring made easy
Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft
The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.