digiCLIP - o sistema de medição modular para ambientes industriais
Você deseja medir força, peso, torque e pressão de maneira moderna? digiCLIP conduz a sua produção à era digital. digiCLIP é um sistema modular para a automação em setores industriais. Você pode conectar o digiCLIP a qualquer tipo de transdutor de ponte completa.
Sua vantagem: digiCLIP se encarrega automaticamente da monitoração de seus processos de produção. As suas possibilidades de aplicação vão desde a construção de automóveis, máquinas têxteis, máquinas de impressão até instalações para a captação de energia.
- Comece a medir em apenas 18 segundos
- Resultados de medição sem interferências, mesmo em ambientes com dificuldades eletromagnéticas
- Fácil integração em seu sistema de automação
|
|
|
digiCLIP modules | DF30 | DF31 |
600 Hz carrier frequency | ■ | ■ |
TEDS sensor recognition | ■ | ■ |
Number of digital inputs | - | 1 |
Number of digital outputs | - | 2 |
Interfaces: |
| |
CANOPEN | DF30CAN | DF31CAN |
Profibus-DP | DF30DP | DF31DP |
DeviceNet | DF30DN | DF31DN |
Device Type Manager (DTM)
Efficient system asset management: Device Type Manager (DTM) enables central access to all digiCLIP amplifiers
The new, free Device Type Manager (DTM) provides central access to all digiCLIP amplifiers of your production system.
The DTM offers parameterization, control, and diagnostics functions. In addition, it provides a graphical user interface for intuitive handling. Installing the DTM is as easy as installing a printer driver on your PC. It can be integrated into any application using the standard FDT interface (Field Device Tool), for example, a monitoring or control system, engineering or asset management.
The advantages of a system featuring an FDT interface and DTM are obvious: From a central point in the system, the service engineer has access to all digiCLIP amplifiers by as little as one double-click and immediately gets a status report. Then he can start a detailed diagnosis and, on occurrence of an error, eliminate it without having to access the instrument directly.
Even if you are already using digiCLIP amplifiers, you can easily upgrade with the DTM. Click on software/firmware downloads in the right column to get the free download.
ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis
ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis
Como complemento dos amplificadores digitais, a HBM oferece as macros ePLAN apropriadas. Elas permitem uma fácil e correta integração de instrumentos no planejamento de projetos do ambiente de automação.
A ePLAN Elétrica P8 é uma ferramenta de engenharia para modernos softwares CAE suportados por banco de dados e facilita um consistente planejamento do projeto, documentação e administração de sistemas de automação. As macros ePLAN permitem que os usuários integrem facilmente os controladores de processo no planejamento dos seus projetos. Dados de componentes, desenhos e de pinagem estão disponíveis na ePLAN Elétrica P8 imediatamente após a importação das macros. As macros gratuitas estão disponíveis no CD de documentação incluso no escopo de fornecimento dos controladores de processo e podem também ser baixadas aqui.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| digiCLIP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - DF30CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DP | |||||||||
| Data Sheet - DF31CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DP | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual DF30CAN | |||||||||
| Operating Manual DF30DN | |||||||||
| Operating Manual DF30DP | |||||||||
| Operating Manual DF31CAN | |||||||||
| Operating Manual DF31DN | |||||||||
| Operating Manual DF31DP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 244 | |||||||||
Relatórios de aplicação
HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft
The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...
Vantagens digitais para a medição de força em máquinas para impressão: Gestão dos ativos com "containers" FDT e "Device Type Managers"
Em uma máquina de impressão rotativa, o papel precisa ser sempre segurado a uma tensão que seja a mais constante possível. Essa é a única maneira de evitar que o papel seja dobrado, amassado ou até mesmo rasgado. A qualidade de...
Perfectly cut silicon wafers: digiCLIP ensures leaps in efficiency for the production of photovoltaic systems
The solar branch is booming – and therefore also the production of photovoltaic systems.
Software-/Firmware-Downloads
Click here to download the latest software and firmware files for digiCLIP
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.