digiCLIP Industrial Amplifier

digiCLIP - o sistema de medição modular para ambientes industriais

Você deseja medir força, peso, torque e pressão de maneira moderna? digiCLIP conduz a sua produção à era digital. digiCLIP é um sistema modular para a automação em setores industriais. Você pode conectar o digiCLIP a qualquer tipo de transdutor de ponte completa.

Sua vantagem: digiCLIP se encarrega automaticamente da monitoração de seus processos de produção. As suas possibilidades de aplicação vão desde a construção de automóveis, máquinas têxteis, máquinas de impressão até instalações para a captação de energia.

  • Comece a medir em apenas 18 segundos
  • Resultados de medição sem interferências, mesmo em ambientes com dificuldades eletromagnéticas
  • Fácil integração em seu sistema de automação

digiCLIP modules

DF30

DF31

600 Hz carrier frequency

TEDS sensor recognition

Number of digital inputs

-

1

Number of digital outputs

-

2

Interfaces:

 

CANOPEN

DF30CAN

DF31CAN

Profibus-DP

DF30DP

DF31DP

DeviceNet

DF30DN

DF31DN

Device Type Manager (DTM)

Efficient system asset management: Device Type Manager (DTM) enables central access to all digiCLIP amplifiers

The new, free Device Type Manager (DTM) provides central access to all digiCLIP amplifiers of your production system.

The DTM offers parameterization, control, and diagnostics functions. In addition, it provides a graphical user interface for intuitive handling. Installing the DTM is as easy as installing a printer driver on your PC. It can be integrated into any application using the standard FDT interface (Field Device Tool), for example, a monitoring or control system, engineering or asset management.

digiCLIP DTM Certification

The advantages of a system featuring an FDT interface and DTM are obvious: From a central point in the system, the service engineer has access to all digiCLIP amplifiers by as little as one double-click and immediately gets a status report. Then he can start a detailed diagnosis and, on occurrence of an error, eliminate it without having to access the instrument directly.

Even if you are already using digiCLIP amplifiers, you can easily upgrade with the DTM. Click on software/firmware downloads in the right column to get the free download.

ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis

ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis

Como complemento dos amplificadores digitais, a HBM oferece as macros ePLAN apropriadas. Elas permitem uma fácil e correta integração de instrumentos no planejamento de projetos do ambiente de automação.

A ePLAN Elétrica P8 é uma ferramenta de engenharia para modernos softwares CAE suportados por banco de dados e facilita um consistente planejamento do projeto, documentação e administração de sistemas de automação. As macros ePLAN permitem que os usuários integrem facilmente os controladores de processo no planejamento dos seus projetos. Dados de componentes, desenhos e de pinagem estão disponíveis na ePLAN Elétrica P8 imediatamente após a importação das macros. As macros gratuitas estão disponíveis no CD de documentação incluso no escopo de fornecimento dos controladores de processo e podem também ser baixadas aqui.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

digiCLIP

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet - DF30CAN Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - DF30DP Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - DF30DN Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - DF31CAN Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - DF31DP Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - DF31DN Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Operating Manual DF30CAN/DF31CAN Please Log InPlease Log InPlease Log In
Operating Manual DF30DP/DF31DP Please Log InPlease Log InPlease Log In
Operating Manual DF30DN/DF31DN Please Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Relatórios de aplicação

Optimum use of resources in MDF production systems

The production systems for wood-based material panels of the Eppinger Dieffenbacher Group are in worldwide demand. The group has decided to use HBM’s digiCLIP digital industrial measuring amplifier and load cells in the fiber...

Vantagens digitais para a medição de força em máquinas para impressão: Gestão dos ativos com "containers" FDT e "Device Type Managers"

Em uma máquina de impressão rotativa, o papel precisa ser sempre segurado a uma tensão que seja a mais constante possível. Essa é a única maneira de evitar que o papel seja dobrado, amassado ou até mesmo rasgado. A qualidade de...

Perfectly cut silicon wafers: digiCLIP ensures leaps in efficiency for the production of photovoltaic systems

The solar branch is booming – and therefore also the production of photovoltaic systems.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de digiCLIP

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.