FASTpress Suite - O poderoso software para avaliação e análise de seus dados
Desenvolvido especialmente para o uso em controle de processos: o poderoso “Software Industrial HBM” traz consigo valiosas ferramentas profissionais para as suas tarefas de produção.
Além das essenciais funções padrão que o software oferece, o mesmo pode ser individualmente personalizado graças à sua estrutura modular, permitindo, assim, o atendimento das exigências de sua linha de produção.
Descrição do produto
FASTpress Suite – powered by HBM Industrial Software
A estrela na paleta de softwares industriais HBM: “FASTpress Suite”, ideal em parceria com o amplificador industrial MP85A FASTpress e MP85A-S EASYswitch.
FASTpress Suite é um pacote de software completo para o seu controle de processo.
Visualisação, avaliação, tratamento: O FASTpress Suite oferece exatamente a performance que o seu controle de processo necessita.
Assistente PME: Para uma configuração simples e um monitoramento confiável de sistemas de produção
Módulos "add-on ": Com ferramentas adicionais para otimização automática de seu critério de avaliação, para controle de processo estatístico e para administração simplificada de usuário.
Ferramenta de programação: A solução para integradores de sistema - com uma ferramenta de programação para ajustes personalizados do software de operação e controle.
Pode ser integrado em sistemas já existentes: Eletrônicas de medição ou software: Os productos e soluções da HBM podem ser integrados sem dificuldades em sistemas em funcionamento, como, por exemplo, interfaces de software em sistemas PLC.
Você deseja acessar os dados-chave atuais de sua linha de produção a qualquer momento, independente de onde você esteja? Software Industrial HBM está também disponível para unidades móveis como, por exemplo, computadores portáteis ("handheld").
Favor clicar na imagem para saber mais sobre o FASTpress Suite (em inglês)
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| FASTpress Suite | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Start Guide | |||||||||
| Program Help | |||||||||
| PT |
Relatórios de aplicação
Enhanced ergonomics in the car: Valeo opts for innovative operating concepts - and measurement technology from HBM
Air conditioning, navigation system, radio, MP3 player, etc.: Modern cars continue to develop into genuine multimedia cockpits. However, the more complex the technology available, the more important it is that this multitude of...
EMG PRESSES conta com o MP85A FASTpress
A empresa LONG EMG, com sede em Annecy, na França, vem fabricando desde 1966 prensas mecânicas pneumáticas e hidráulicas de 3.5 kN até 800 kN. Eles sempre foram usuários fiéis dos transdutores de força da HBM. Agora, com o...
Five test steps, one solution: FASTpress for the final inspection of highly complex steering systems
Modern steering systems in vehicles have highly complex functions – and therefore have significant influence on the driving and safety feeling.
End-of-line testing for selector controls for automatic transmissions
DURA Automotive Systems Einbeck GmbH makes selector controls for automatic transmissions. To ensure 100 % error-free functionality and consistent high quality, a test concept was developed in cooperation with a system integrator...
Software-/Firmware-Downloads
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.