FASTpress Suite - O poderoso software para avaliação e análise de seus dados

Desenvolvido especialmente para o uso em controle de processos: o poderoso “Software Industrial HBM” traz consigo valiosas ferramentas profissionais para as suas tarefas de produção.

Além das essenciais funções padrão que o software oferece, o mesmo pode ser individualmente personalizado graças à sua estrutura modular, permitindo, assim, o atendimento das exigências de sua linha de produção.

Descrição do produto

FASTpress Suite – powered by HBM Industrial Software

A estrela na paleta de softwares industriais HBM: “FASTpress Suite”, ideal em parceria com o amplificador industrial MP85A FASTpress e MP85A-S EASYswitch.

FASTpress Suite é um pacote de software completo para o seu controle de processo.

Visualisação, avaliação, tratamento: O FASTpress Suite oferece exatamente a performance que o seu controle de processo necessita.

Assistente PME: Para uma configuração simples e um monitoramento confiável de sistemas de produção

Módulos "add-on ": Com ferramentas adicionais para otimização automática de seu critério de avaliação, para controle de processo estatístico e para administração simplificada de usuário.

Ferramenta de programação: A solução para integradores de sistema - com uma ferramenta de programação para ajustes personalizados do software de operação e controle.

Pode ser integrado em sistemas já existentes: Eletrônicas de medição ou software: Os productos e soluções da HBM podem ser integrados sem dificuldades em sistemas em funcionamento, como, por exemplo, interfaces de software em sistemas PLC.

Você deseja acessar os dados-chave atuais de sua linha de produção a qualquer momento, independente de onde você esteja? Software Industrial HBM está também disponível para unidades móveis como, por exemplo, computadores portáteis ("handheld").

Favor clicar na imagem para saber mais sobre o FASTpress Suite (em inglês)

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
FASTpress SuiteENDEESFRITPTCNJPKR
Program HelpPlease log inPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Relatórios de aplicação

Reducing the cycle time with FASTpress when assembling cylinder heads

In combustion engines, valve seats and valve guides are subjected to special loadings. There are thermal loads as well as mechanical loads, produced by the ignition pressure or by the valve disk coming down hard when closing....

Enhanced ergonomics in the car: Valeo opts for innovative operating concepts - and measurement technology from HBM

Air conditioning, navigation system, radio, MP3 player, etc.: Modern cars continue to develop into genuine multimedia cockpits. However, the more complex the technology available, the more important it is that this multitude of...

EMG PRESSES conta com o MP85A FASTpress

A empresa LONG EMG, com sede em Annecy, na França, vem fabricando desde 1966 prensas mecânicas pneumáticas e hidráulicas de 3.5 kN até 800 kN. Eles sempre foram usuários fiéis dos transdutores de força da HBM. Agora, com o...

Five test steps, one solution: FASTpress for the final inspection of highly complex steering systems

Modern steering systems in vehicles have highly complex functions – and therefore have significant influence on the driving and safety feeling.

End-of-line testing for selector controls for automatic transmissions

DURA Automotive Systems Einbeck GmbH makes selector controls for automatic transmissions. To ensure 100 % error-free functionality and consistent high quality, a test concept was developed in cooperation with a system integrator...

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.