MP85A-S EASYswitch - Testes altamente eficientes de interruptores e sistemas de travamento
Interruptores são as unidades de controle mais simples que existem - E nunca podem falhar.
Interruptores e sistemas de travamento possibilitam um manuseio fácil e confiável de complexos produtos de alta tecnologia. Portanto, a qualidade dos seus interruptores é de extrema importância.
O inteligente controlador de processos MP85A-S EASYswitch controla o funcionamento de interruptores durante a produção - usando poderosos algorítimos de avaliação, ajustados com precisão às características especiais de seus interruptores.
Descrição do produto
Em sintonia perfeita com os seus processos de produção
O MP85A-S EASYswitch analisa os típicos desenvolvimentos "força-deslocamento" e "torque-ângulo de rotação", bem como os pontos elétricos de comutação - e anuncia imediatamente variações, caso estas ocorram fora das tolerâncias permitidas.
Você recebe instantanemante uma clara avaliação OK/NOK. Isso é importante para otimizar o controle de produção e minimizar os tempos de inatividade. Limites de advertência no processo de produção assegura uma excelente proteção da máquina. EASYswitch grava todas as curvas de medição e resultados - online, de forma confiável e imediata.
Você pode escolher entre gravar os dados no PC ou no cartão de memória no dispositivo. O armazenamento no cartão de memória pode ser configurado como "buffer circular" para as últimas 1.000 ou 10.000 curvas. Em ambos os casos faz-se possível gravar as curvas e/ou resultados em formato ASCII ou Qdas
- somente processos NOK ou
- somente processos OK ou
- todos os processos
Os dados do cartão de memória podem ser então transcritos para o PC. Para cada processo pode ser impresso, se necessário, um protocolo com todas as informações do processo. Uma ferramenta gratuita de software da HBM oferece, além disso, a possibilidade de, após o armazenamento, converter automaticamente curvas de processos e resultados para o formato IPM.
Entradas digitais integradas possibilitam a checagem elétrica de até 5 eventos de comutação, seja de forma simultânea ou sequenci
- Situação do ponto ou processo de comutação na janela de teste de comutação
- Direção de comutação (aberto/fechado)
- Força e torque de acionamento
- Repetições
- Controle de qualidade 100% dos processos de checagem
- Poderosos algorítimos para aquisição e avaliação de pontos de comutação e operações de travamento
- Amplificador universal de dois canais para muitos sensores usuais no mercado com detecção TEDS do sensor
- Função de gravação de resultados, curvas e configurações de dispositivos
- Integração confortável no sistema de automação através de interfaces "fieldbus" padrão
Integrated Process Data Management (IPM)
Interface IPM para amplificadores MP85A
Uma interface gratuita para software de gerenciamento de dados de processo IPM está disponível para os amplificadores MP85A DP FASTpress e MP85A-S EASYswitch. A interface permite que dados de produção gravados sejam transmitidos diretamente para um servidor QS a fim de que os mesmos sejam visualizados e arquivados. Isso facilita muito o controle da produção.
IPM significa “Integrated Processdata Management” (gerenciamento integrado de dados de processo). Trata-se de um software que captura automaticamente dados físicos de processo e de medição e disponibiliza um relatório para a produção e para a garantia da qualidade. Seja no controle da produção em locais de produção ou em bancos de ensaio - o acesso a dados claramente apresentados sobre produtividade, tempo de inatividade, parada, qualidade do produto e da fabricação diminui custos: e isso já foi provado por um cálculo ROI (retorno de investimento).
Transmissão de dados ampla e fácil
A interface IPM possibilita a transmissão de valores de medição, curvas completas e até 9 janelas de avaliação. A IPM comunica tanto o status geral do processo de produção como o status individual da janela de avaliação do momento. Assim, podem ser analisados detalhadamente o processo de produção, a taxa de utilização e o tempo de parada sem que haja a necessidade de se estar no local junto a linha de produção.
Dados de medição em tempo real
Os dados de medição são colocados à disposição em tempo real através do navegador da internet e gravados permanentemente no banco de dados IPM, atendendo, assim, as exigências da lei de responsabilidade sobre os produtos. Além disso, a IPM monitora os dados de medição e de processo em tempo real. Isso permite, por exemplo, que erros de produção sejam facilmente detectados. Por email ou SMS a equipe responsável é notificada sobre qualquer mensagem de erro. Através de uma rápida avaliação do erro a qualidade do produto pode ser melhorada significativamente, o que reduz custos de “recalls” de produtos.
Garantir a qualidade e reduzir custos - beneficie-se das vantagens da interface IPM!
Seus benefícios
- Uma instantânea avaliação da qualidade
- Custos e tempos de parada reduzidos
- Rápida avaliação de erro
- Notificação automática
- Arquivamento integrado
ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis
ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis
Como complemento dos amplificadores digitais, a HBM oferece as macros ePLAN apropriadas. Elas permitem uma fácil e correta integração de instrumentos no planejamento de projetos do ambiente de automação.
A ePLAN Elétrica P8 é uma ferramenta de engenharia para modernos softwares CAE suportados por banco de dados e facilita um consistente planejamento do projeto, documentação e administração de sistemas de automação. As macros ePLAN permitem que os usuários integrem facilmente os controladores de processo no planejamento dos seus projetos. Dados de componentes, desenhos e de pinagem estão disponíveis na ePLAN Elétrica P8 imediatamente após a importação das macros. As macros gratuitas estão disponíveis no CD de documentação incluso no escopo de fornecimento dos controladores de processo e podem também ser baixadas aqui.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| MP85A-S EASYswitch | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Help | |||||||||
| PT |
Software-/Firmware-Downloads
Relatórios de aplicação
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
Checklist: 5 decision-making criteria for amplifiers in production and industrial test benches
The use of amplifiers in production is an essential part of your quality assurance process. What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? Is the system you are...
Load application in load cells - Tips for users
Correct load application on the load cells is a prerequisite for precise weighing results. Be it load direction, support structure or mounting aids – load application is influenced by multiple factors.
Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems
Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.