MVD2510

MVD2510 - Amplificador de medição com painel de controle

O MVD2510 é ideal para aplicações dentro da técnica de medição industrial com células de carga de strain gage não sujeitas à calibração oficial. Como exemplos podem aqui ser citados os casos de pesagem de reservatórios e silos, bem como a medição do nível galvimétrico.

O MVD2510 é capaz de alimentar até quatro células de carga em conexão paralela. Junto com o amplificador de tensão contínua de alta qualidade, este dispositivo apresenta um filtro digital que com 0,05Hz elimina eficazmente as próprias vibrações de reservatórios de baixa frequência. Dois interruptores de valor limite desempeham funções de transição que permitem por ex. o controle de derramamento ou de dosificação. A saída analógica escalável livre oferece mais possibilidades de tratamento de sinal.

Key Features

  • For weighing applications, e.g. for container and silo weighing
  • DC amplifier for strain-gauge full bridges from 80...5000ohm
  • Easy operation via rugged, industrial keyboard
  • 4 1/2 figure LED display with various special characters
  • Auto-tare function
  • 2 limit switches
  • Scaleable analogue output (+/-10 V, +/-20 mA, 4...20 mA)

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

MVD2510
MVD2510 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Safety Instructions Please Log InPlease Log InPlease Log In
Operating Manual Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Relatórios de aplicação

Vibration damping of ultra-light belt conveyor galleries

HBM force transducers are applied in a research project to reduce vibration in ultra-light belt conveyor galleries. Read this case study to learn more about the project - from the model to full implementation.

Ricoh improves toner cartridge manufacture for latest product

Ricoh UK Products Ltd has worked with Mechatronic Solutions and HBM in developing a one-piece assurance system for the automatic assembly of its latest toner product for the European market.

Machine condition monitoring using PMX

Component parts in rolling mills are subjected to high stress. If e.g. bearings wear out prematurely, product quality decreases. Since this happened at a manufacturer of aluminum products, SKF decided to use HBM's PMX amplifier...

Dispositivos inteligentes são submetidos a testes intensos

artphones e unidades operacionais modernas oferecem novas características fascinantes e modelo fácil de usar. Mas esses dispositivos devem passar por um desenvolvimento extensivo e processos de testes antes que estejam...

Controle de qualidade para dispositivos de comutação

Ligar e desligar confiavelmente – durante toda a vida útil de um dispositivo de comutação. Garantindo que esta seja a tarefa de bancadas de teste de final de linha na fabricação do dispositivo de comutação.

O monitoramento de prensas impulsiona o tempo operacional

A produção industrial moderna seria impensável sem as prensas. A variedade de produtos se estende de moedas a grandes componentes automotivos. As prensas funcionam a até 800 golpes por minuto. A qualidade das peças que são...

Aço de alta qualidade – registrando confiavelmente todos os parâmetros

Dependendo do produto final, o aço deve estar disponível em formato, liga e qualidade especiais. A qualidade dos produtos resultantes,chapa de aço, é significativamente determinada na produção.

Optimum use of resources in MDF production systems

The production systems for wood-based material panels of the Eppinger Dieffenbacher Group are in worldwide demand. The group has decided to use HBM’s digiCLIP digital industrial measuring amplifier and load cells in the fiber...

SCHULER: HBM measurement technology in process monitoring

The force of the pressure used for minting is crucial for the quality of a coin. SCHULER relies on HBM measurement technology for monitoring forces in coining presses.

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Displaying results 1 to 10 out of 31

1

2

3

4

Next >

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de MVD2510

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.