CMA Charge Amplifier

PACEline CMA - Amplificador de carga que inclui TEDS e função zoom

O amplificador de carga (analógico) CMA PACEline garante uma confiável transmissão de dados de transdutores de força piezoelétricos. Isso é realizado pelo condicionamento do sinal para sinal padrão analógico +/-10 V.

Descrição do produto

O amplificador de carga CMA PACEline leva, pela primeira vez, os muitos benefícios da tecnologia TEDS para o mundo da medição piezoelétrica de força. TEDS é a folha de dados eletrônica do transdutor, que possibilita uma identificação automática do sensor, provendo, assim, muitas vantagens em termos de eficiência e confiabilidade dos processos de medição. O que significa: A TEDS elimina aquela complexa parametrização individual de todos os componentes da cadeia de medição antes de se começar a medir.

Uma outra vantagem oferecida pelo CMA PACEline é a disponibilidade de dois campos de medição calibrados com, respectivamente, 100% e 20% da força nominal. O segundo campo de medição abre-lhe a nova possibilidade de um “zoom em sua produção”. Você pode verificar as seções críticas com sobrecarga em alta resolução, como se estivesse utilizando uma lente de aumento. Um conforto que está normalmente disponível somente com transdutores baseados em tecnologia strain gage.

Também através de seu acabamento, o CMA PACEline mostra a sua qualidade de ponta: Graças às entradas isoladas eletricamente e ao isolamento elétrico de rede entre sinal de medição e tensão de alimentação, o amplificador de carga atende as altas demandas dos adversos ambientes industriais.

O amplificador de carga CMA é parte da completa cadeia piezoelétrica de medição de força "PACEline" que, devido à perfeita harmonia entre transdutores e amplificador de carga, garante resultados de teste seguros e um tempo mínimo de instalação.

Accessory

CSB4/1 summing box

Simplify the installation of piezoelectric sensors. The CSB4/1 summing box enables up to four piezoelectric sensors to be connected in parallel to an amplifier input. It can be fastened with screws and features electrical isolation of enclosure and sensor shielding.

CSB4/1 - Data sheet

CSB4/1 - Operating manual

ePLAN

ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis

Como complemento dos amplificadores digitais, a HBM oferece as macros ePLAN apropriadas. Elas permitem uma fácil e correta integração de instrumentos no planejamento de projetos do ambiente de automação.

A ePLAN Elétrica P8 é uma ferramenta de engenharia para modernos softwares CAE suportados por banco de dados e facilita um consistente planejamento do projeto, documentação e administração de sistemas de automação. As macros ePLAN permitem que os usuários integrem facilmente os controladores de processo no planejamento dos seus projetos. Dados de componentes, desenhos e de pinagem estão disponíveis na ePLAN Elétrica P8 imediatamente após a importação das macros. As macros gratuitas estão disponíveis no CD de documentação incluso no escopo de fornecimento dos controladores de processo e podem também ser baixadas aqui.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PACEline CMAENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 264Please log inPlease log inPlease log in

Relatórios de aplicação

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Machine monitoring made easy

Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...

Enhanced ergonomics in the car: Valeo opts for innovative operating concepts - and measurement technology from HBM

Air conditioning, navigation system, radio, MP3 player, etc.: Modern cars continue to develop into genuine multimedia cockpits. However, the more complex the technology available, the more important it is that this multitude of...

Piezoelectric force transducer: 5 rules for installation and mounting

Do you want to use piezoelectric force transducers? If so, you should make sure that you observe our 5 rules for installation and putting into operation to get correct results.

Anéis dinamométricos piezoelétricos da HBM aprimoram a inserção de rolamentos, pinos e buchas

Prensas com acionamentos elétrico servo-controlados estão sendo cada vez mais utilizadas para a inserção de rolamentos, pinos e buchas. “Encoders” e anéis dinamométricos são frequentemente usados para o registro de parâmetros do...

Craqueamento de bielas - O novo processo fabricação (em inglês)

Almost every internal combustion engine uses connecting rods to convert the linear movement of the pistons into the rotational movement of the crankshaft. If split connecting rods are used, the connection rod eye lower end must...

Monitoramento seguro e confiável de pequenas forças com tecnologia Piezo de medição de força da HBM

Durante a inspeção de componentes sensíveis é especialmente importante o registro confiável de pequenas forças e torques. O perfeito funcionamento de interruptores ou elementos de controle precisa ser assegurado. Um típico...

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

To connect our piezoelectric products in a measuring chain proceed as follows:

PACEline Online Brochure

Measurement ranges PACEline CMA (pC)

  • 1 000
  • 2 000
  • 5 000
  • 20 000
  • 39 500
  • 158 300
  • 210 500
  • 287 000
  • 482 000
  • 2 000 000
  • 5 000 000