Digital Charge Amplifier CMD600

Amplificador (digital) de carga PACEline CMD600 - O multi-talento da família de produtos PACEline

O amplificador digital de carga para sensores piezoelétricos leva flexibilidade para um grande número de aplicações tanto em laboratórios como na produção. De utilização fácil e absolutamente confiável, ele se destaca pela excelente relação custo x benefício que oferece.

A função SensorTeach implementada no CMD600 é novidade mundial. Ela permite que o sinal analógico de saída seja parametrizado automaticamente - durante um ciclo de produção. Processos muito rápidos, que não permitem tempos mais longos de inatividade para o ajuste de campos de medição se beneficiam particularmente do "SensorTeach.

Descrição do produto

O amplificador de carga CMD600 mede rápidos sinais de força, torque e pressão com frequências de até 30 kHz e pode ser usado com sensores piezoelétricos até o máximo de 600.000 pC (Pico coulombs). O campo de medição é escalável e até mesmo sinais de pequena intensidade podem ser disponibilizados em alta definição, sem perda de qualidade, graças à um segundo, interno campo de medição. Por esta razão, o CMD600 é a ferramenta ideal para a medição de forças muito reduzidas.

O campo de medição extremamente amplo de 50 até 600,000 pC proporciona uma precisão inequívoca mesmo em área de carga parcial. O amplificador de carga CMD600 grava e avalia com segurança também pequenos valores de processo.

O CMD600 pode ser usado tanto com transdutores e sistemas de aquisição de dados da HBM quanto com produtos de outros fabricantes. A saída de sinal analógica padrão de 10 V garante o funcionamento deste amplificador com quase todos os sistemas de medição. Além disso, a interface Ethernet proporciona a transmissão de valores de medição de até 1 kHz de largura de banda através do método “streaming”. O amplificador de carga CMD600 oferece uma performance significativamente superior à oferecida por amplificadores de carga de outros fabricantes – e isso, a um custo idêntico.

Naturalmente, o amplificador de carga CMD600 traz consigo a completa funcionalidade TEDS para uma identificação automática do sensor. Vantagens? Uma significativa redução do tempo de instalação e um aumento da qualidade dos resultados de teste.

A função “SensorTeach” revela-se particularmente útil para o ajuste do campo de medição. Quando esta função é ativada, o ciclo de medição é percorrido uma vez antes do início da medição. Em seguida, o CMD600 se configura automaticamente segundo os valores mínimo e máximo determinados. A função “SensorTeach” é especialmente interessante para processos muito rápidos, para os quais uma calibração convencional não é possível, como, por exemplo, moldagem por sopro de PET ou de garrafas de alumínio.

Todos as entradas e saídas de sinas são, naturalmente, isoladas eletricamente para garantir uma fácil integração em máquinas e sistemas elétricos. Ambientes ásperos, como, por exemplo, os observados com frequência na linha de produção, não representam qualquer dificuldade para o CMD600 com seu corpo em alumínio injetado: Ele é extremamente robusto e dispõe da classe de proteção IP65.

Industrial Ethernet Interface

O software incluído no conteúdo a ser fornecido assegura um fácil uso e parametrização do amplificador. Ele identifica automaticamente todos os equipamentos conectados à rede através de TCP/IP, torna possível a configuração do endereço IP (manutenção remota via Ethernet Industrial) e a gravação dos valores de medição para monitoramento e diagnósticos a longo prazo.

Uma interface Ethernet Industrial possibilita a transmissão direta de todos os parâmetros de monitoramento do processo do equipamento de controle para o amplificador digital de carga CMD600. Em casos de falta de computador ou equipamento de controle com uma interface Ethernet, o CMD600 pode ser parametrizado também através da entrada digital. Um mostrador de status “LED” (diodo eletroluminescente) oferece possibilidades de diagnóstico diretamente no equipamento.

Além disso, o software do amplificador de carga CMD600 oferece um gravador de linha. Valores medidos e curvas de medição podem ser visualizados online facilmente. Isso permite que valores de processo armazenados sejam usados posteriormente para análise da máquina, com vistas à avaliação e otimização do processo de produção.

Integrated into the world of automation

CMD600 can be easily integrated into downstream automation systems using the measurement signal output's voltage output that is electrically isolated from the mains (+/-10 V). The signal can be used either for transmitting the actual measured value or peak values.

The Ethernet interface enables the CMD600 charge amplifier to be used in networks through to remote diagnostics. In addition, CMD600 is suitable for operation in controls used in production.

HBM provides software modules and programming examples needed for easy implementation in Simatic-Step7.

Integration into applications programmed under LabView is easily achieved - thanks to the CMD600 LabView driver and the examples available from the system CD included in the scope of supply and from the download area.

ePLAN

ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis

Como complemento dos amplificadores digitais, a HBM oferece as macros ePLAN apropriadas. Elas permitem uma fácil e correta integração de instrumentos no planejamento de projetos do ambiente de automação.

A ePLAN Elétrica P8 é uma ferramenta de engenharia para modernos softwares CAE suportados por banco de dados e facilita um consistente planejamento do projeto, documentação e administração de sistemas de automação. As macros ePLAN permitem que os usuários integrem facilmente os controladores de processo no planejamento dos seus projetos. Dados de componentes, desenhos e de pinagem estão disponíveis na ePLAN Elétrica P8 imediatamente após a importação das macros. As macros gratuitas estão disponíveis no CD de documentação incluso no escopo de fornecimento dos controladores de processo e podem também ser baixadas aqui.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PACEline CMD600ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 264Please log inPlease log inPlease log in

Relatórios de aplicação

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Machine monitoring made easy

Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...

Enhanced ergonomics in the car: Valeo opts for innovative operating concepts - and measurement technology from HBM

Air conditioning, navigation system, radio, MP3 player, etc.: Modern cars continue to develop into genuine multimedia cockpits. However, the more complex the technology available, the more important it is that this multitude of...

Piezoelectric force transducer: 5 rules for installation and mounting

Do you want to use piezoelectric force transducers? If so, you should make sure that you observe our 5 rules for installation and putting into operation to get correct results.

Anéis dinamométricos piezoelétricos da HBM aprimoram a inserção de rolamentos, pinos e buchas

Prensas com acionamentos elétrico servo-controlados estão sendo cada vez mais utilizadas para a inserção de rolamentos, pinos e buchas. “Encoders” e anéis dinamométricos são frequentemente usados para o registro de parâmetros do...

Craqueamento de bielas - O novo processo fabricação (em inglês)

Almost every internal combustion engine uses connecting rods to convert the linear movement of the pistons into the rotational movement of the crankshaft. If split connecting rods are used, the connection rod eye lower end must...

Monitoramento seguro e confiável de pequenas forças com tecnologia Piezo de medição de força da HBM

Durante a inspeção de componentes sensíveis é especialmente importante o registro confiável de pequenas forças e torques. O perfeito funcionamento de interruptores ou elementos de controle precisa ser assegurado. Um típico...

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+