Componentes de Pesagem
Por mais de 50 anos, a HBM tem sido uma das líderes mundiais no fornecimento de componentes para tecnologia de pesagem industrial. Incontáveis usuários já contam com a precisão e confiabilidade dos produtos de alta qualidade da HBM.
Células de carga
Os componentes de tecnologia de pesagem da HBM podem ser encontrados em quase todos os setores onde bens são produzidos, processados ou controlados.
Células de carga
Células de carga de ponto único
… o conceito de sistema configurável para diversos campos de aplicações em tecnologia de pesagem - simples, rápido e confiável.
Células de carga de ponto único
Células de carga digitais
As células de carga digitais na base da tecnologia de strain gage proporcionam um novo ímpeto para as áreas de pesagem dinâmica, classificação, envazamento e dosagem.
Células de carga digitais
Módulos de pesagem
Compactos módulos de pesagem de reservatório são usados, ademais, para a pesagem de silo, controle de nível de envazamento e processos de dosagem.
Módulos de pesagem
Custom Load Cells, Weighing Indicators, etc. EN
Eletrônicas de pesagem e indicadores
Nós fornecemos eletrônicas de pesagem para todas as balanças de plataforma, de caminhões ou de containers. Além disso, nós oferecemos diversos sistemas eletrônicos para automação de processos, como, por exemplo, balanças de controle e processos de dosagem.
Eletrônicas de pesagem e indicadores
Acessórios
A HBM oferece uma ampla gama de acessórios para seus productos.
Acessórios
Safety With Load Cell Certification

- High-precision load cells with valid national and international test certificates
- Different HBM load cells from the standard product program are available in ATEX95-compliant versions for the various zones
- International approvals make HBM load cells easier and faster to use: (NTEP, GOS, OIML …)
Good Reasons For HBM
- Worldwide leader in the development and production of load cells for static and dynamic applications - for over 60 years!
- Approved high quality, ruggedness and precision and, at the same time, competitive prices
- Used in millions of applications - providing solutions from the load cell through weighing electronics to software and services.