• World first: The aseptic load cell from HBM

    The new PW27 aseptic load cell enables the integration of modern weighing technology into aseptic or hygienic production processes. Learn more...

  • Beam Load Cells

    Suited to a multitude of weighing technology applications - e.g. for tank weighing, in plant engineering, in process weighing ... it's your choice! Beam Load Cells

  • Ring Torsion Load Cells

    If there is only limited space available: Ring-torsion load cells are extremely flat - and yet rugged and powerful. Ideal for tank weighing or low-profile truck scales. Ring-Torsion Load Cells

  • Canister Load Cells

    The classic solution for truck scales: The canister load cell features an unparalleled high maximum capacity of up to 200 t. Canister Load Cells

  • Single Point Load Cells

    They set the standard in platform scales and many filling and dosing applications: Single-point load cells from HBM! Single Point Load Cells

  • Digital Load Cells

    Innovation in weighing technology: Digital load cells are particularly suitable for dynamic applications. Digital Load Cells

  • Weighing Modules

    Weighing modules that already partly feature integrated load cells offer particularly convenient solutions in silo and tank weighing. Weighing Modules

Componentes de Pesagem

Por mais de 50 anos, a HBM tem sido uma das líderes mundiais no fornecimento de componentes para tecnologia de pesagem industrial. Incontáveis usuários já contam com a precisão e confiabilidade dos produtos de alta qualidade da HBM.

Células de carga

Células de carga

Os componentes de tecnologia de pesagem da HBM podem ser encontrados em quase todos os setores onde bens são produzidos, processados ou controlados.

Células de carga

Células de carga de ponto único

Células de carga de ponto único

… o conceito de sistema configurável para diversos campos de aplicações em tecnologia de pesagem - simples, rápido e confiável.

Células de carga de ponto único

Células de carga digitais

Células de carga digitais

As células de carga digitais na base da tecnologia de strain gage proporcionam um novo ímpeto para as áreas de pesagem dinâmica, classificação, envazamento e dosagem.

Células de carga digitais

Módulos de pesagem

Módulos de pesagem

Compactos módulos de pesagem de reservatório são usados, ademais, para a pesagem de silo, controle de nível de envazamento e processos de dosagem.

Módulos de pesagem

Custom Load Cells, Weighing Indicators, etc. EN

Eletrônicas de pesagem e indicadores

Nós fornecemos eletrônicas de pesagem para todas as balanças de plataforma, de caminhões ou de containers. Além disso, nós oferecemos diversos sistemas eletrônicos para automação de processos, como, por exemplo, balanças de controle e processos de dosagem.

Eletrônicas de pesagem e indicadores

 

Acessórios

A HBM oferece uma ampla gama de acessórios para seus productos.

Acessórios

Safety With Load Cell Certification

Load Cell Certificates
  • High-precision load cells with valid national and international test certificates
  • Different HBM load cells from the standard product program are available in ATEX95-compliant versions for the various zones
  • International approvals make HBM load cells easier and faster to use: (NTEP, GOS, OIML …)

Good Reasons For HBM

  • Worldwide leader in the development and production of load cells for static and dynamic applications - for over 60 years!
  • Approved high quality, ruggedness and precision and, at the same time, competitive prices
  • Used in millions of applications - providing solutions from the load cell through weighing electronics to software and services.