CABA1 - 6-wire cable

6 wire cable with high capacitive symmetry and PVC coating.

Available lengths: 20m and 100m.

Product Literature

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
CABA1ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Request a Quote!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating

Order Numbers

1-CABA1/20

1-CABA1/100