CABE2 - 6 wire cable for Ex applications

6 wire cable for Ex applications with high capacitive symmetry and PVC coating. Available lengths: 20m and 100m.

Approvals

Ex

Material

Coating material PVC, color RAL 5015
Wire insolation PE-A

Temperature range (°C)

–30 ... +70

Product Literature

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
CABE2ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Request a Quote!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Shield together or each wire pair
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating
  • Blue colour for intrinsic safe installation

Order Numbers

1-CABE2/20
1-CABE2/100