SB01A Barreiras Zener
As barreiras de segurança formam a interface entre os circuitos intrinsecamente seguros e os não seguros. Sua função é limitar a energia transmitida da área não-Ex para a área Ex, tanto em condições normais como no caso de uma falha.
Descrição do produto
A barreira limita a corrente e a tensão no circuito intrinsecamente seguro se o lado não seguro alcançar valores excessivos ou se ocorrer um curto circuito no lado intrinsecamente seguro.
A combinação de barreiras Zener SB01A, que consiste de duas peças do tipo Z764 e uma peça do tipo Z763, foi especialmente desenvolvida para o uso de células de carga com indicadores de pesagem DC. A SB01A se caracteriza por uma baixa resistência do cabo de alimentação.
A BASEEFA (British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres) outorgou um certificado de conformidade (BAS No. Ex 02E2186) à este circuito.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| SB01A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Faça um orçamento
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Three optimized safety barriers for intrinsically safe installation according to ATEX for HBM strain gage load cells
- EC type examination certificate according ATEX Ex II (1) GD
- Declaration of conformity for a load cell system EEx ia II C, according to EN 50039, BAS-No.: Ex02E2186
- Usable with HBM electronic types WE2108, WE 2110 and AED system