VKK2R-8 Ex Caixa de bornes
As caixas de bornes da HBM EEx VKK2R-8Ex cumprem com a diretiva ATEX 95 para cápsulas à prova de fogo. A caixa de bornes é adequada para células de carga usadas em atmosferas potencialmente explosivas, como em balanças de caminhão na indústria petroquímica.
Descrição do produto
O uso da caixa de bornes permite que eletrônicas de pesagem usuais sejam conectadas fora da área de risco sem a necessidade de elementos intermediários, como por exemplo, as barreiras de segurança.
Até oito células de carga analógicas baseadas em tecnologia strain gage - e que atendem às exigências EMC - podem ser facilmente conectadas à nova caixa de bornes.
Caracteriza também a caixa de bornes uma rede interna de resistores para integrar a especial e extremamente precisa função de ajuste de cargas de canto em uma balança. Isso significa que os resultados podem ser obtidos em três simples passos:
- carregar a balança,
- ler o valor de correção no diagrama,
- ativar o resistor de compensação.
Esta caixa de bornes VKK2R-8Ex EEx recebeu a caracterização II 2 G/D e II 3 para uso em atmosferas potencialmente explosivas e é fornecida com certificado de exame CE de tipo PTB 05 ATEX 2014 emitido pelo PTB (Instituto Alemão de Metrologia). A caixa de bornes pode ser usada para proteção em zonas 1, 2, 21, 22.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| VKK2R-8 Ex | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 237 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- EC-type examination certificate PTB05 ATEX 2014
- Parallel connection of up to 8 load cells for use in potentially explosive atmospheres
- Corner balancing via integrated resistor network
- Housing in stainless steel
- Marking II 2 G EEx ia IIC T4 (for Zone 1)
- Marking II 2 D IP65 T 80 °C (for Zone 21)
- Marking II 3 G EEx nA IIC T4 (for Zone 2)
- Marking II 3 D IP65 T 80 °C (for Zone 22)