PW10

PW10A - A célula universal: PW10A com numerosas opções adicionais. O tamanho máximo de plataforma é de 600 x 500 mm..

A célula de pesagem de plataforma PW10A é absolutamente “universal” para as suas tarefas de pesagem: Resistente, na comprovada qualidade HBM, e disponível com uma ampla gama de opções adicionais. Por exemplo, também nas versões com proteção contra explosão, diferentes comprimentos de cabo e com saída compensada para conexão paralela.

Descrição do produto

Os tipos PW10A, PW12C e PW16A distinguem-se pelo seu tamanho. Independente das condições de utilização: Com as PW10A, PW12C e PW16A encontrará sempre uma solução adequada.

O tamanho máximo de plataforma é de 600 x 500 mm. O cabo de conexão de 6 fios blindado tem 3 metros de comprimento no caso do modelo básico, mas também pode ser fornecido com outros comprimentos. Além da versão padrão, a HBM oferece-lhe outras opções adicionais para essa célula de pesagem, por exemplo, cabos mais compridos (até 12 metros), uma saída compensada e um valor mínimo de divisão (vmin) para aplicações múltiplas. Todas as células de pesagem de plataforma PW10A também podem ser fornecidas na versão protegida contra explosão segundo a ATEX 95 (zona 1, 21; zona 2,22)

Key features

Special features:

  • OIML R60 approval
  • Max. capacities: 50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Meets EMC standards (EN 45 501)
  • Shielded connection cable
  • 6 wire configuration
  • Material: Aluminum

Optional:

  • Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
  • Explosion-proof versions
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PW10A

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 109Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+