PW12C

PW12C - A célula universal: PW12C com numerosas opções adicionais. O tamanho máximo de plataforma é de 800 x 800 mm.

A célula de pesagem de plataforma PW12C é absolutamente “universal” para as suas tarefas de pesagem: Resistente, na comprovada qualidade HBM, e disponível com uma ampla gama de opções adicionais. Por exemplo, também nas versões com proteção contra explosão, diferentes comprimentos de cabo e com saída compensada para conexão paralela.

Descrição do produto

Os tipos PW10A, PW12C e PW16A distinguem-se pelo seu tamanho. Independente das condições de utilização: Com as PW10A, PW12C e PW16A encontrará sempre uma solução adequada.

O tamanho máximo de plataforma é de 800 x 800 mm. O cabo de conexão de 6 fios blindado tem 3 metros de comprimento no caso do modelo básico, mas também pode ser fornecido com outros comprimentos. Além da versão padrão, a HBM oferece-lhe outras opções adicionais para essa célula de pesagem, por exemplo, cabos mais compridos (até 12 metros), uma saída compensada e um valor mínimo de divisão (vmin) para aplicações múltiplas. Todas as células de pesagem de plataforma PW10A também podem ser fornecidas na versão protegida contra explosão segundo a ATEX 95 (zona 1, 21; zona 2,22)

Key features

Special features

  • OIML R60 approval
  • Max. capacities: 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 635 kg, 750 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Meets EMC standards (EN 45 501)
  • Shielded connection cable
  • 6 wire configuration
  • Material: Aluminum

Optional

  • Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
  • Explosion-proof versions
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

PW12C

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Safety Instructions II 3 G & II 3 D Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Mounting instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
EC-Type Examination Certificate Please Log InPlease Log In
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 Please Log InPlease Log In
EU Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
OIML Certificate of conformity Please Log In
Test certificate Please Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de PW12C

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.