PW15A - Célula de carga de ponto único de aço inoxidável
A célula de carga de ponto único PW15A é de aço inoxidável. O modelo resistente faz com que seja uma célula de carga de versátil e de utilização universal.
Descrição do produto
Com a PW15A pode-se montar balanças que funcionam com confiabilidade por muito tempo, mesmo em condições de ar ambiente úmido e agressivo. Na indústria química e farmacêutica, o aço cromado de alta resistência da carcaça da célula de carga resiste aos gases e vapores corrosivos. Por isso, a PW15A é também apropriada para balanças utilizadas na indústria alimentícia e que são limpas com os produtos e os processos de limpeza usuais nesse ramo. Não há receio de ociosidade do equipamento devido a corrosão ou umidade.
A PW15A também pode ser fornecida na versão protegida contra explosão (zonas ATEX 1+21, 1+20. 2+22, poeira não condutora). Para aplicações sob condições ambiente extremas, a célula de carga PW15AH oferece confiabilidade e segurança absolutas graças ao mais alto tipo de proteção IP68/IP69K possível.
Key features
Special features
- Material: Stainless steel
- Max. capacities: 7.5 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg
- OIML R60 approval
- Off center load compensated (OIML R76)
- Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
- 6 wire configuration
- Meets EMC standards (EN 45 501)
Optional
- Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
- Explosion-proof versions
- Different cable lengths
- Aligned output, suitable for connection in parallel
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| PW15A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 118 | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.