PW15AH

PW15AH - A célula de carga de ponto único com o mais alto tipo de proteção IP69K possível

Com o modelo PW15AH, a HBM apresenta uma célula de carga de ponto único com o exigente tipo de proteção IP69K, adequado até no caso da utilização de aparelhos de limpeza a alta pressão.

Descrição do produto

IP69K significa exatamente:

  1. proteção máxima da célula de carga contra a penetração de poeira (IP6_), bem como...
  2. proteção máxima da célula de carga contra a penetração de água, mesmo no caso da limpeza com jato a alta pressão ou de vapor (IP_9K).

A célula de carga está hermeticamente encapsulada e proporciona, assim, o mais alto nível de segurança.

A proteção do cabo é muitas vezes subestimada na utilização de células de carga em ambientes difíceis. De que vale o melhor tipo de proteção de uma célula de carga, se o cabo pode ser danificado por ação mecânica ou química?


Por este motivo, a célula de carga PW15AH oferece a possibilidade de uma proteção de cabo eficaz. Graças a uma rosca de conexão especial na célula de carga, é possível colocar sistemas de proteção de cabo de maneira muito simples. Diversos fabricantes têm esses sistemas para os mais diversos casos de utilização. Nesta combinação, isto é, tipo de proteção IP68/IP69K para a célula de carga e a possibilidade de uma proteção segura de cabo, a PW15AH é a escolha ideal mesmo nas condições de utilização mais difíceis na indústria.

Key features

Special features

  • Hermetically sealed (IP68; IP69K)
  • Highest reliability
  • Max. capacity: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
  • Reduced minimum load cell verification interval (vmin) for multi range applications
  • Interchangeable to products of many manufacturers
  • Material: Stainless steel
  • 6 wire configuration
  • Integrated connection for protective cable conduit systems

Optional

  • Different cable lengths

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

PW15AH

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Safety Instructions II 2 G & II 2 D Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Mounting instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
EC-Type Examination Certificate Please Log InPlease Log In
EU Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
OIML Certificate of conformity Please Log In
Test certificate Please Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Case Studies on PW15AH Load Cell

Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems

Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de PW15AH

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.