PW22

PW22 - A líder mundial em tecnologia na pesagem dinâmica

Com a PW22 você conta com a célula de carga mais avançada do mundo para a pesagem dinâmica.

Descrição do produto

Os fatos falam por si:

  • As mais altas freqüências de ressonância própria possíveis com os mais curtos tempos de pesagem
  • Batentes de sobrecarga integrados para alta confiabilidade e longa vida útil
  • A mais alta precisão (menor valor mínimo de divisão para aplicações múltiplas) já no produto padrão
  • Forma alta que resiste também à sobrecarga excêntrica
  • Forma estreita para uma alta densidade de embalagem
  • Tamanhos de montagem usuais do mercado

Compare pessoalmente: O batente de sobrecarga integrado e a alta velocidade tornam a PW22C a célula de carga “campeã de alto desempenho” única no mundo das células de pesagem.

Key features

Special features

  • High overload limits with integrated overload protection (Patent pending)
  • Max. capacities: 6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg
  • High torsional and bending stiffness
  • OIML R60 approval
  • Degree of protection IP 67
  • Fast settling time
  • Optimized for dynamic weighing applications
  • Accuracy class: C3MR
  • Material: Aluminum

Optional

  • Protection housing
  • Different cable lengths

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PW22

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 272Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+