PW25

PW25 - Célula de carga "easy to clean": garantia de uma pesagem sem máculas

Nas indústrias de bebida, alimentícia, farmacêutica e bioindústria, as determinações relacionadas à limpeza dos componentes das instalações são muito exigentes. Isso também se aplica para células de carga em sistemas de envazamento e instalações de empacotamento, em balanças de cabeças múltilplas e balanças estáticas.

A célula de carga "easy-to-clean" PW25 é a solução perfeita para estas aplicações: O design special sem bordas ou fendas faz da PW25 a escolha ideal para aplicações para as quais a limpeza é fator decisivo. A célula de carga PW25 é fácil de limpar e feita de aço inoxidável não danoso a gêneros alimentícios.

Descrição do produto

Ao mesmo tempo, a PW25 pode ser perfeitamente adaptada à sistemas existentes. Como outros produtos HBM, por exemplo, a célula de carga SP4, a célula de carga PW15A, e a PW15AH, suas dimensões são compatíveis com o padrão industrial comum ("PW15 Footprint"). Células de carga que não atendem às exigências de higiene e limpeza conforme a PW25 podem ser facilmente substituídas.

Beneficie-se de um sortimento de excepcionais células de carga no padrão industrial "PW15 Footprint":

Tipo de célula de carga

Célula de carga SP4M

Célula de carga PW15A

Célula de carga PW15AH

Célula de carga PW25

Descrição

Célula de carga de plataforma disponível também em qualidade validada C6

Célula de carga de plataforma feita de robusto aço inoxidável

Célula de carga de plataforma que oferece o maior grau de proteção possível: IP69K

Célula de carga "easy-to-clean" que oferece os graus de proteção IP68 e IP69K

Material

Alumínio

Aço inoxidável

Aço inoxidável

Aço inoxidável

Condições ambientais

Ambiente seco

Ambientes úmidos e agressivos

Poeira, líquidos

Umidade, líquidos agressivos com grande necessidade de limpeza no ambiente

O uso da célula de carga " easy-to-clean" PW25 oferece ainda mais vantagens:

  • Excepcional proteção integrada contra sobrecarga - ótima proteção contra sujeira - por muito tempo.
  • Sensor particularmente robusto, para condições ambientais úmidas e adversas.

A célula de carga "easy-to-clean" PW25 está disponível com uma capacidade máxima de 20 kg (10 kg estará disponível em um futuro próximo).

Quando o importante é o cumprimento de exigentes determinações de higiene com padrões de "design higiênicos", nós recomendamos o uso da higiênica célula de carga PW27: Envazamento asséptico usando a higiênica célula de carga PW27

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PW25

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.