PW27 - Envazamento assético usando a célula de carga higiênica PW27 - com certificado EHEDG
Maior eficiência e precisão em sistemas de envazamento e máquinas de empacotamento, proporcionando, ao mesmo tempo, máxima confiabilidade em termos de higiene e assepsia: estes são alguns benefícios oferecidos pela nova célula de carga higiênica PW27 da HBM. Pela primeira vez, a PW27 possibilita uma pesagem precisa e rápida também junto a produção assética de produtos alimentícios, farmacêuticos e outros.
Descrição do produto
Até agora, quando usadas, por exemplo, em sistemas de envazamento e maquinaria de empacotamento nas indústrias de bebidas, alimentícia, farmacêutica e bioindústria, as células de carga têm se deparado com seus limites. A razão: as células de carga convencionais possuem bordas e fendas.
Tecnologia de pesagem para a produção assética: agora é possível com a PW27
A célula de carga higiênica PW27 é uma revelação tecnológica que permite a utilização de tecnologia de medição eficiente e precisa também naquelas áreas, onde é exigida uma produção assética, como, por exemplo, o envazamento assético de produtos alimentícios e farmacêuticos. A célula de carga higiênica PW27 da HBM é a primeira e única célula de carga a ser oficialmente certificada por atender às exigentes regras da European Hygienic Engineering & Design Group - estando, assim, apta para o uso no âmbito de design higiênico de instalações.
Graças ao seu design otimizado, sem bordas ou fendas, a PW27 é fácil de limpar. A célula de carga é feita de aço inoxidável não danoso a produtos alimentícios. Também o cabo da célula de carga atende às exigências relacionadas à higiene: ele está dotado de íons de prata e é, por isso, antibacteriano.
Células de carga convencionais possuem cantos e fendas que são difíceis de limpar: uma desvantagem em termos de higiene.
O design da célula de carga higiênica PW27 foi otimizado: não possui cantos ou fendas. Por isso, é fácil de limpar e apropriado para aplicações onde os mais altos padrões de higiene devem ser atendidos.
Certificação EHEDG, design inovador e excepcionais propriedades de produto fazem da PW27 a única célula de carga no mundo que realmente merece a classificação de "higiênica".
Envazamento assético com moderna tecnologia de medição
Ideal, por exemplo, para o envazamento assético de alimentos. E, além disso: muitas aplicações que envolvem sistemas de pesagem nas indústrias de bebidas, alimentícia, farmacêutica e bioindústria se beneficiam das características da célula de carga higiência PW27 - mesmo quando requisitos altamente exigentes de design higiênico têm que ser cumpridos:
- Em instalações de envazamento e máquinas de empacotamento (para envazamento e empacotamento asséticos)
- Em balanças de cabeças múltiplas
- Em balanças estáticas.
A PW27 permite que usuários nas indústrias com as mais altas exigências de higiene se beneficiem das vantagens da moderna tecnologia de pesagem: longa vida útil, nenhum custo de manutenção, alta precisão de todos os processos de envazamento e dosagem.
A PW27 atende aos mais rígidos requisitos de higiene. As dimensões-padrão da célula de carga higiênica PW27 possibilitam uma fácil integração em instalações existentes. Ao usar a PW27 para pesagem, você obtém o benefício adicional da mais alta qualidade em tecnologia de medição "made by HBM" - usando um sensor robusto, capaz de lhe oferecer resultados de testes confiáveis, até mesmo em ambientes extremamente úmidos e agressivos.
Proteção integrada contra sobrecarga, ótima proteção contra sujeira
Graças à sua proteção integrada contra sobrecarga, que não pode ser bloqueada por resíduos de produtos, a célula de carga de plataforma PW27 é praticamente indestrutível. Um adaptador para vários sistemas de proteção de cabo está também integrado, bem como dispositivos de montagem e possibilidades de fixação com dimensões que estão alinhadas com os padrões estabelecidos no mercado.
Envazamento assético e moderna tecnologia de pesagem: agora é possível, com a PW27, um design higiênico também para a tecnologia de medição. A célula de carga higiênica PW27 é um marco para a produção assética.
A PW27 vem com um certificado de teste do Instituto Nacional Alemão de Metrologia (PTB). Para diferentes características de design e propriedades da célula de carga já foram submetidos pedidos de patente. No momento, a célula de carga está disponível com uma capacidade máxima de 20 kg (10 kg estará disponível em um futuro próximo).
Célula de carga higiênica PW27 | ||
Capacidades máximas | 10 kg*, 20 kg | 10 kg*, 20 kg |
Grau de proteção | IP68/69K | IP68/69K |
Material | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
Proteção integrada contra sobrecarga | Sim | Sim |
Design otimizado sem cantos e fendas | Sim | Sim |
Certificado EHEDG ("European Hygiene Engineering & Design Group") | Não | Sim |
*10kg disponível em breve.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| PW27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.