PW2C - Célula de carga de ponto único PW2C para aplicações estáticas. O tamanho máximo da plataforma é de 380x380 mm.
A resistente célula de carga de ponto único PW2C é ideal para aplicações estáticas. Por exemplo em:
- balanças de balcão
- balanças de esteira transportadora
- balanças de plataforma só com uma célula de carga.
Descrição do produto
A PW2C oferece alta precisão com um baixo coeficiente de temperatura para aplicações múltiplas. Os batentes de sobrecarga das balanças podem ser facilmente ajustados graças ao maior curso nominal de medição.
O tamanho máximo da plataforma é de 380x380 mm. O cabo de conexão de 4 fios blindado do modelo básico, com 350 mm de comprimento, foi concebido para uso nas balanças compactas. Além da versão padrão, a HBM oferece-lhe outras opções adicionais para essa célula de carga, por exemplo, cabos mais compridos (até 6 metros) ou uma saída compensada.
Clase de proteção: IP67
Key features
Special features
- Accuracy class C3, C3MR with OIML R60 test report, Optional C6 accurency!
- Max. capacities PW2C: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
- Off center load compensated (OIML R76)
- Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
- Shielded connection cable
- Material: Aluminum
- Optimized for static weighing applications
Optional
- precix: Accuracy class C6 with OIML R60 test report
- Connection cable in 6 wire configuration
- Different cable lengths
- Aligned output, suitable for connection in parallel
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| PW2C | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.