PW2D Single point load cell

PW2D - Ideal para processos de pesagem rápida: Célula de carga de ponto único PW2D para aplicações dinâmicas. O tamanho máximo da plataforma é de 380 x 380 mm.

Curso de pesagem curto, alta frequência de ressonância própria Quando se trata de processos de pesagem dinâmicos, a célula de carga de ponto único PW2D é uma boa escolha. A célula de carga PW2D foi especialmente desenvolvida para velocidades de pesagem muito altas. Com o seu reduzido curso de medição nominal para frequências de ressonância própria extremamente altas, a PW2D é única no mundo das células de carga.

Descrição do produto

O tamanho máximo da plataforma é de 380 x 380 mm. O cabo de conexão de 4 fios blindado do modelo básico, com 350 mm de comprimento, foi concebido para uso nas balanças compactas. Além da versão padrão, a HBM oferece-lhe outras opções adicionais para essa célula de carga, por exemplo, cabos mais compridos (até 6 metros), uma saída compensada e um valor mínimo de divisão (vmin) para aplicações múltiplas.

Key features

Special features

  • Accuracy class C3, C3MR with OIML R60 test report
  • Max. capacities PW2D: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
  • Shielded connection cable
  • Material: Aluminum
  • Optimized for dynamic weighing applications


Optional

  • Connection cable in 6 wire configuration
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

PW2D

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log In

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Mounting instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
OIML Certificate of conformity Please Log In
Test certificate Please Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de PW2D

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.