PW6D Single Point Load Cell

PW6D - Ideal para processos de pesagem rápida: Célula de carga de ponto único PW6D para aplicações dinâmicas. O tamanho máximo da plataforma é de 300 x 300 mm.

PW6D – características iguais, ainda mais escolha. A célula de carga PW6D oferece as mesmas características da PW2D, mas distingue-se quanto

  • à carga nominal
  • ao tamanho da plataforma e
  • à altura da estrutura.

Descrição do produto

O tamanho máximo da plataforma é de 300 x 300 mm. O cabo de conexão de 4 fios blindado do modelo básico, com 350 mm de comprimento, foi concebido para uso nas balanças compactas. Além da versão padrão, a HBM oferece-lhe outras opções adicionais para essa célula de carga, por exemplo, cabos mais compridos (até 6 metros), uma saída compensada e um valor mínimo de divisão (vmin) para aplicações múltiplas.

Key features

Special features

  • Accuracy class C3, C3MR with OIML R60 test report
  • Max. capacities PW6D: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
  • Shielded connection cable
  • Material: Aluminum
  • Optimized for dynamic weighing applications


Optional

  • Connection cable in 6 wire configuration
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PW6D

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 287Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.