![]() |
|||||||||||
|
PW15AH - A célula de carga de ponto único com o mais alto tipo de proteção IP69K possível
|
|||||||||||
|
Com o modelo PW15AH, a HBM apresenta uma célula de carga de ponto único com o exigente tipo de proteção IP69K, adequado até no caso da utilização de aparelhos de limpeza a alta pressão. IP69K significa exatamente:
A célula de carga está hermeticamente encapsulada e proporciona, assim, o mais alto nível de segurança. A proteção do cabo é muitas vezes subestimada na utilização de células de carga em ambientes difíceis. De que vale o melhor tipo de proteção de uma célula de carga, se o cabo pode ser danificado por ação mecânica ou química? Por este motivo, a célula de carga PW15AH oferece a possibilidade de uma proteção de cabo eficaz. Graças a uma rosca de conexão especial na célula de carga, é possível colocar sistemas de proteção de cabo de maneira muito simples. Diversos fabricantes têm esses sistemas para os mais diversos casos de utilização. Nesta combinação, isto é, tipo de proteção IP68/IP69K para a célula de carga e a possibilidade de uma proteção segura de cabo, a PW15AH é a escolha ideal mesmo nas condições de utilização mais difíceis na indústria.
|
|||||||||||