![]() |
|
|
PW2D/PW6D - Ideal para processos de pesagem rápida: Célula de carga de ponto único PW2D para aplicações dinâmicas
|
|
|
Curso de pesagem curto, alta frequência de ressonância própria Quando se trata de processos de pesagem dinâmicos, a célula de carga de ponto único PW2D é uma boa escolha. A célula de carga PW2D foi especialmente desenvolvida para velocidades de pesagem muito altas. Com o seu reduzido curso de medição nominal para frequências de ressonância própria extremamente altas, a PW2D é única no mundo das células de carga. PW6D – características iguais, ainda mais escolha. A célula de carga PW6D oferece as mesmas características da PW2D, mas distingue-se quanto
O tamanho máximo da plataforma é de 380 x 380 mm. O cabo de conexão de 4 fios blindado do modelo básico, com 350 mm de comprimento, foi concebido para uso nas balanças compactas. Além da versão padrão, a HBM oferece-lhe outras opções adicionais para essa célula de carga, por exemplo, cabos mais compridos (até 6 metros), uma saída compensada e um valor mínimo de divisão (vmin) para aplicações múltiplas. Carga nominal: 7.2 kg / 12 kg / 18 kg / 36 kg / 72 kg |