![]() |
|
|
SP4M - Célula de carga single point SP4M agora também disponível com qualidade C6
|
|
|
As células de carga single point SP4M estão agora disponíveis como sucessoras da excepcional série SP4 para cargas nominais de 1 até 200 kg. A grande novidade: a célula de carga oferece agora qualidade C6 e, com isso, máxima precisão de medição. Mas, muito tem sido feito também para os modelos com qualidade C3: amplas opções para seleção garantem flexibilidade máxima. Vantagens da qualidade C6A classificação "C6" refere-se à precisão de uma célula de carga no que concerne aos seus limites de erro (mpe) conforme a recomendação internacional OIML R60. Tal classificação representa a máxima precisão de medição que atualmente pode ser alcançada no marco da tecnologia de strain gages em série. Células de carga com precisão C6 permitem a produção de balanças "legal para comércio" (legal-for-trade) com um número de 6000 divisões. Isso supõe principalmente duas vantagens diretas:
Série precix oferece qualidade C6 comprovadaMuitos fabricantes prometem células de carga com precisão C6. Com a HBM você pode confiar em uma real e confiável qualidade C6. E isso já foi comprovado em muitos testes: A série precix, cujas células de carga são todas de qualidade C6, assegura resultados de teste extremamente precisos. Ela possibilita valores ideiais quando o que está em jogo são os parâmetros exigidos de uma célula de carga "legal para comércio", como linearidade, histerese, retorno do sinal de pré-carga (valor de retorno relativo) e outros. As etiquetas HBM cumprem exatamente com o que dizem: qualidade C6 na etiqueta significa qualidade C6 no produto. A qualidade C6 está disponível para as células de carga da série SP4M com as seguintes cargas nominais: 7kg, 10kg, 15kg, 18kg e 36kg, mas também, opcionalmente, para as de 20kg e 30kg. Máxima flexibilidade graças às numerosas opçõesPoucas células de carga single point oferecem, junto com esta tão alta precisão, tantas opções que permitem o seu emprego em tamanha quantidade de aplicações. Os modelos desta série são fornecidos de fábrica com um cabo de conexão blindado de 3 metros e com 6 fios. Eles apresentam proteção IP67 e foram concebidos para a construção de balanças de distribuição múltipla. Os modelos com qualidade C3 permitem aos usuários uma construção modular de suas células de carga segundo suas necessidades específicas. Selecione:
A excelente relação custo x benefício dos modelos desta série de células de carga faz das mesmas a escolha perfeita. |