Células de carga de ponto único
O termo balança de plataforma cobre hoje em dia um vasto campo de aplicação dentro da tecnologia de pesagem industrial. Ele abarca o projeto e a configuração de equipamentos, como balanças laboratoriais de alta precisão, balanças shop-counter e máquinas de pesagem pessoal indo até pesadores de correio, balanças médicas etc.
As balanças de plataforma são caracterizadas por uma ou mais células, normalmente dispostas sob uma plataforma (scale pan) sobre a qual as cargas para pesagem são colocadas.
Select your product
| Application | Maximum capacity | Accuracy Class | Degree of protection | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW25 | ![]() |
Célula de carga "easy to clean": garantia de uma pesagem sem máculas
[10kg … 20kg]
|
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW27 | ![]() |
Envazamento assético usando a célula de carga higiênica PW27 - com certificado EHEDG
[10kg … 20kg]
|
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW15A | ![]() |
Célula de carga de ponto único de aço inoxidável
[7.5kg … 200kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW15AH | ![]() |
A célula de carga de ponto único com o mais alto tipo de proteção IP69K possível
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K|ATEX (optional) | |
| SP4M | ![]() |
Célula de carga single point SP4M agora também disponível com qualidade C6
[1kg … 200kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Hand-elevating weighers|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW10A | ![]() |
A célula universal: PW10A com numerosas opções adicionais. O tamanho máximo de plataforma é de 600 x 500 mm..
[50kg … 300kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| | 10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3 | IP67 | |
| PW12C | ![]() |
A célula universal: PW12C com numerosas opções adicionais. O tamanho máximo de plataforma é de 800 x 800 mm.
[50kg … 750kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67 | |
| PW16A | ![]() |
A célula universal: PW16A com numerosas opções adicionais. O tamanho máximo de plataforma é de 600 x 600 mm.
[30kg … 660kg]
|
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW18 | ![]() |
Célula de carga de ponto único para pesagem estática e dinâmica
[5kg … 75kg]
|
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW22 | ![]() |
A líder mundial em tecnologia na pesagem dinâmica
[6kg … 30kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW2C | ![]() |
Célula de carga de ponto único PW2C para aplicações estáticas. O tamanho máximo da plataforma é de 380x380 mm.
[7.2kg … 72kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW6C | ![]() |
Célula de carga de ponto único PW6C para aplicações estáticas. O tamanho máximo da plataforma é de 300x300 mm
[3kg … 40kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW2D | ![]() |
Ideal para processos de pesagem rápida: Célula de carga de ponto único PW2D para aplicações dinâmicas. O tamanho máximo da plataforma é de 380 x 380 mm.
[7.2kg … 72kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW6D | ![]() |
Ideal para processos de pesagem rápida: Célula de carga de ponto único PW6D para aplicações dinâmicas. O tamanho máximo da plataforma é de 300 x 300 mm.
[3kg … 40kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW4M | ![]() |
Célula de carga de ponto único
[0.3kg … 3kg]
|
Platform scales (1 load cell)| | 0 - 10 kg | C3 | IP65 |